Deutsch

Verbindungselement (Profilsystem)

Beschreibung:

Verbindungselemente in Profilsystemen werden benötigt, um aus Standard-, Sonder- und Funktionsprofilen eine Funktionseinheit wie z. B. ein Maschinengestell herzustellen. Verbindungselemente in Profilsystemen sind auf einfache Handhabung und geringen Aufwand bei der Konstruktion optimiert.

Unterschieden werden Kraft- oder formschlüssige Verbindungen, die geschraubt, geklemmt oder gesteckt werden. Sie können vormontiert oder separat auch zum nachträglichen Einbau geliefert werden. Zu den Verbindungselementen gehören beispielsweise:

  • Schrauben und Spannschrauben
  • Selbstschneidende Schrauben
  • Leisten
  • Nutenplatten
  • Zuganker
  • Winkel
  • Gelenke
  • Parallelverbinder
  • Indirekte Verbindungen über Knoten
  • Speziallösungen einzelner Hersteller

Die Verbindungselemente müssen so gewählt werden, dass durch die Verbindungen keine mechanischen Schwachstellen auftreten.

Verbindungen können direkt oder indirekt, rechtwinklig oder kreuzend hergestellt werden. Üblich sind auch Spann-, Zug-, Gehrungs- und Winkelverbindungen sowie stoß- und stirnseitige Verbindungen.

English

Fastening element (profile system) (Neutro)

Description: The Fastening elements in a Profile system are essential in order to turn Standard, special and functional profiles into a functional unit such as a machine base. The fastening elements in a profile system are designed to maximise ease of use and minimise outlay. Fasteners can create a Friction-based connection or a mechanically locked connection and can be screwed, clamped or plugged in. They can be preassembled or supplied separately for retrofitting. Examples of fastening elements include: Screws and clamping screws Self-Tapping screws Strips Grooved panels Tie rods Brackets Hinges Parallel fasteners Indirect connections via joints Special solutions from individual manufacturers Fastening elements must be selected so as to ensure that connections do not result in mechanical weak points. Connections can be direct or indirect, right-angled or crossing. Clamp, tension, mitre, angle, butt and end-face connections are also commonplace.
Spanisch

Elemento de sujeción (sistema de perfil)

Description:

Los elementos de sujeción de un sistema de perfil son esenciales para poder convertir perfiles estándar, especiales y funcionales en una unidad funcional como una base de máquina. Los elementos de sujeción de un sistema de perfil están diseñados para maximizar la facilidad de uso y minimizar el desembolso.

Los sujetadores pueden crear conexiones a base de fricción o una conexión mecánicamente bloqueada y pueden ser atornillados, sujetados o enchufados. Pueden ser preensamblados o suministrados por separado para el reacondicionamiento. Entre los ejemplos de elementos de sujeción se incluyen:

Tornillos y tornillos de sujeción

Tornillos autorroscantes

Tiras

Paneles ranurados

Tirantes

Soportes

Bisagras

Sujetadores en paralelo

Conexiones indirectas vía uniones

Soluciones especiales de fabricantes individuales

Los elementos de sujeción deben ser seleccionados de manera que puedan asegurar que la conexión no resulte en puntos mecánicamente débiles.

Las conexiones pueden ser directas o indirectas, de ángulo recto o cruzadas. Las conexiones de sujeción, tensión, de inglete, a tope y de cara de extremo también son comunes.

Spanisch

Elemento de sujeción (sistema de perfil)

Description:

Los elementos de sujeción de un sistema de perfil son esenciales para poder convertir perfiles estándar, especiales y funcionales en una unidad funcional como una base de máquina. Los elementos de sujeción de un sistema de perfil están diseñados para maximizar la facilidad de uso y minimizar el desembolso.

Los sujetadores pueden crear conexiones a base de fricción o una conexión mecánicamente bloqueada y pueden ser atornillados, sujetados o enchufados. Pueden ser preensamblados o suministrados por separado para el reacondicionamiento. Entre los ejemplos de elementos de sujeción se incluyen:

Tornillos y tornillos de sujeción

Tornillos autorroscantes

Tiras

Paneles ranurados

Tirantes

Soportes

Bisagras

Sujetadores en paralelo

Conexiones indirectas vía uniones

Soluciones especiales de fabricantes individuales

Los elementos de sujeción deben ser seleccionados de manera que puedan asegurar que la conexión no resulte en puntos mecánicamente débiles.

Las conexiones pueden ser directas o indirectas, de ángulo recto o cruzadas. Las conexiones de sujeción, tensión, de inglete, a tope y de cara de extremo también son comunes.

Chinesisch

紧固件(型材系统)

Description:

在型材系统中紧固元件 是必需的,紧固件可以将标准的,特殊的和功能型的型材组合在一起,形成一个功能单元,比如机器底座。型材系统中紧固元件设计始终秉持最大化使用便利性和最小化使用支出。

使用紧固件可以创建基于摩擦的连接或机械式锁定连接,安装方式也多种多样,可以拧,可以夹,也可以插入系统。紧固件可以预装,也可以为了改造系统而单独提供。常用的紧固元件包括:

螺钉和固定螺钉

自攻螺钉

板条

槽板

系杆

支架

合页

平行紧固件

使用接头的非直接连接

针对单一生产商的特殊解决方案

紧固元件必须仔细选择以确保连接处不会产生机械薄弱点。

连接方式可以是直接的或间接的,直角的或交叉的。卡箍连接,张力连接,斜接连接,角钢连接,对接连接和端面连接也是司空见惯的。

Chinesisch

紧固件(型材系统)

Description:

在型材系统中紧固元件 是必需的,紧固件可以将标准的,特殊的和功能型的型材组合在一起,形成一个功能单元,比如机器底座。型材系统中紧固元件设计始终秉持最大化使用便利性和最小化使用支出。

使用紧固件可以创建基于摩擦的连接或机械式锁定连接,安装方式也多种多样,可以拧,可以夹,也可以插入系统。紧固件可以预装,也可以为了改造系统而单独提供。常用的紧固元件包括:

螺钉和固定螺钉

自攻螺钉

板条

槽板

系杆

支架

合页

平行紧固件

使用接头的非直接连接

针对单一生产商的特殊解决方案

紧固元件必须仔细选择以确保连接处不会产生机械薄弱点。

连接方式可以是直接的或间接的,直角的或交叉的。卡箍连接,张力连接,斜接连接,角钢连接,对接连接和端面连接也是司空见惯的。