Deutsch

Kommissioniersystem (Neutro)

Beschreibung:

Kommissionier-Flurförderzeuge werden zum auftragsbezogenen Zusammenstellen von Ladeeinheiten in Paletten- und Kleinteilelagern eingesetzt. Unterschieden werden automatische und manuelle Kommissioniersysteme.

Kommissionierautomaten scannen die Ware an einer Eingabestation ein und vermessen sie nach Höhe, Tiefe und Breite. Per Förderband und Greifer wird die Ware in den Kommissionierautomaten transportiert und dort durch ein Handhabungsgerät an einem freien Lagerplatz entsprechend der Größe der Packung abgelegt. Sie gehören zu den fahrerlosen Transportsystemen.

Manuelle Kommissioniersysteme werden nach Ware-zu-Mann-Systemen (dynamisch) oder Mann-zu-Ware-Systemen (statisch) unterschieden. Aufträge werden über alle Lagerzonen nacheinander und von einem Kommissionierer pro Auftrag bearbeitet.

Horizontalkommissionierer haben keine Hubvorrichtung, aber oft lange Hubgabeln zur Aufnahme mehrerer Paletten hintereinander. Niederhubkommissionierer erreichen nur geringe Höhen. Vertikalkommissionierer haben ein Hubgerüst. Von einer Kabine aus kann der Fahrer alle Regalfächer erreichen.

    Beispielsätze:
  • Unterschieden werden automatische und manuelle Kommissioniersysteme.
  • Manuelle Kommissioniersysteme werden nach Ware-zu-Mann-Systemen (dynamisch) oder Mann-zu-Ware-Systemen (statisch) unterschieden.
English

order-picking system (Neutro)

Description: Order-picking floor conveyors are used to gather storage units in pallet and small-parts warehouses on the basis of specific orders. Order-picking systems can be manual or automatic. In automatic systems, picking machines scan the goods at an input station and measure their height, depth and width. Conveyor belts and grippers are used to transport the selected goods to the picking machines, where a handling device stores them in a free storage space appropriate to the size of the packaging. These systems are classed as automated guided vehicle systems. In the case of manual order-picking systems, a distinction is made between goods-to-man systems (dynamic) and man-to-goods systems (static). Jobs are processed successively across all storage areas by one order-picking system per job. Horizontal order-picking systems are not equipped with an elevator unit, but they often have long forks to pick up several pallets one after the other. Low-lift order-picking systems only reach low heights. Vertical order-picking systems are equipped with Lifting gear. The driver can reach all storage compartments from a cabin.
    Example sentences:
  • Jobs are processed successively across all storage areas by one order-picking system per job.
  • Horizontal order-picking systems are not equipped with an elevator unit, but they often have long forks to pick up several pallets one after the other.
  • In the case of manual order-picking systems, a distinction is made between goods-to-man systems (dynamic) and man-to-goods systems (static).
Spanisch

Sistema de preparación de pedidos

Description:

Los de preparación de pedidos se usan para unir unidades de almacenaje en palets y bodegas de piezas pequeñas de acuerdo con pedidos específicos. Los sistemas de preparación de pedidos pueden ser manuales o automáticos.

En los sistemas automáticos, las máquinas de recolección escanean los artículos de una estación de entrada y miden su altura, profundidad y ancho. Las bandas transportadoras y los sujetadores se usan para transportar los artículos seleccionados a las máquinas de preparación, donde un dispositivo de manejo los almacena en un espacio de almacenaje libre adecuado para el tamaño del empaque. Estos sistemas son clasificados como .

En el caso de los sistemas de preparación de pedido manuales, se debe distinguir entre los sistemas artículo a hombre (dinámicos) y los sistemas hombre a artículo (estáticos). Los trabajos son procesados de manera sucesiva a lo largo de todas las áreas de almacenaje por un sistema de preparación de pedidos por trabajo.

Los sistemas de preparación de pedido horizontales no están equipados con una unidad de elevación, pero a menudo cuentan con horquillas largas para recoger varios palets uno tras otro. Los sistemas de preparación de pedido de bajo nivel solo alcanzan alturas bajas. Los sistemas de preparación de pedido verticales están equipados con equipo de elevación. El conductor puede alcanzar todos los compartimientos de almacenaje desde la cabina.

Spanisch

Sistema de preparación de pedidos

Description:

Los de preparación de pedidos se usan para unir unidades de almacenaje en palets y bodegas de piezas pequeñas de acuerdo con pedidos específicos. Los sistemas de preparación de pedidos pueden ser manuales o automáticos.

En los sistemas automáticos, las máquinas de recolección escanean los artículos de una estación de entrada y miden su altura, profundidad y ancho. Las bandas transportadoras y los sujetadores se usan para transportar los artículos seleccionados a las máquinas de preparación, donde un dispositivo de manejo los almacena en un espacio de almacenaje libre adecuado para el tamaño del empaque. Estos sistemas son clasificados como .

En el caso de los sistemas de preparación de pedido manuales, se debe distinguir entre los sistemas artículo a hombre (dinámicos) y los sistemas hombre a artículo (estáticos). Los trabajos son procesados de manera sucesiva a lo largo de todas las áreas de almacenaje por un sistema de preparación de pedidos por trabajo.

Los sistemas de preparación de pedido horizontales no están equipados con una unidad de elevación, pero a menudo cuentan con horquillas largas para recoger varios palets uno tras otro. Los sistemas de preparación de pedido de bajo nivel solo alcanzan alturas bajas. Los sistemas de preparación de pedido verticales están equipados con equipo de elevación. El conductor puede alcanzar todos los compartimientos de almacenaje desde la cabina.

Spanisch

sistema de selección para pedido (Neutro)

Chinesisch

指令拣选系统 (Neutro)

Chinesisch

订单拣选系统

Description:

基于订单需求,订单拣选地面输送设备用于将库存条目集中放入货架或者小零件仓库。订单拣选系统可以人为操作,也可以是自动的。

在自动系统中,拣选机器扫描喂入工位的货物,同时测量它们的长度、高度和宽度。传送皮带和夹持器用于将选择的货物运输到分拣机,在这里会有另外一个处理设备将它们存储在一个适合包装尺寸大小的存储空间。这些系统被归类为。

在手工拣选系统的情况下,货物到人的系统(动态)和人到货物系统(静态)之间的区别是:在所有的存储区域中,每个动作都被一个对应的订单拣选系统控制。

水平订单拣选系统一般不配备电梯单元,但它们往往使用叉臂将几个托盘先后举起。低举升订单拣选系统仅会在较低高度运行。立式拣货系统均配有起重装置。司机可以通过机舱到达所有的储位。

近义词

拣选设备

低举升订单拣选系统

立式订单拣选系统

水平订单拣选系统

Chinesisch

订单拣选系统

Description:

基于订单需求,订单拣选地面输送设备用于将库存条目集中放入货架或者小零件仓库。订单拣选系统可以人为操作,也可以是自动的。

在自动系统中,拣选机器扫描喂入工位的货物,同时测量它们的长度、高度和宽度。传送皮带和夹持器用于将选择的货物运输到分拣机,在这里会有另外一个处理设备将它们存储在一个适合包装尺寸大小的存储空间。这些系统被归类为。

在手工拣选系统的情况下,货物到人的系统(动态)和人到货物系统(静态)之间的区别是:在所有的存储区域中,每个动作都被一个对应的订单拣选系统控制。

水平订单拣选系统一般不配备电梯单元,但它们往往使用叉臂将几个托盘先后举起。低举升订单拣选系统仅会在较低高度运行。立式拣货系统均配有起重装置。司机可以通过机舱到达所有的储位。

近义词

拣选设备

低举升订单拣选系统

立式订单拣选系统

水平订单拣选系统