Deutsch

Dynamische Regallagerung (Femenino)

Beschreibung:

Für eine dynamische Regallagerung werden Lagersysteme eingesetzt, bei denen sich die Lagerteile während ihrer Verweildauer durch Ein- und Auslagerungen im Lager bewegen. Damit wird in erster Linie eine Einsparung von Wegen für eine schnellere Kommissionierung und eine höhere Kommissionierleistung erreicht. Bei kompakter Lagerung können so höhere Umschlagsleistungen erzielt werden. Für dynamische Lagersysteme werden die Vorteile der Block- und der Zeilenlagerung genutzt.

Unterschieden werden zwei Prinzipien: Bei einem bewegen sich die Regale. Dies ist beispielsweise bei Verschiebe-, Umlauf- oder Karussellregalen der Fall. Bei dem anderen bewegt sich die Lagereinheit durch das Lager, beispielsweise bei Durchlaufregalen.

    Beispielsätze:
  • Für eine dynamische Regallagerung werden Lagersysteme eingesetzt, bei denen sich die Lagerteile während ihrer Verweildauer durch Ein- und Auslagerungen im Lager bewegen.
English

dynamic racking (Neutro)

Description: Dynamic racking involves the use of storage systems in which stored parts are moved around the Warehouse by means of storage and retrieval operations. The main aim of this system is to shorten distances so as to enable faster Order picking and improve order picking performance. Compact storage enables higher throughput. Dynamic storage systems utilise the benefits of block and row storage. A distinction is made between two principles: in one, the racks move. This is the case with mobile and carousel racks. In the other, the stock-keeping units move through the warehouse. This is the case, for example, with flow racks.
    Example sentences:
  • Dynamic racking involves the use of storage systems in which stored parts are moved around the warehouse by means of storage and retrieval operations.
Spanisch

estantería dinámica (Neutro)

Description: La estantería dinámica involucra el uso de sistemas de almacenamiento en los cuales las piezas almacenadas se mueven alrededor de la por medio de operaciones de almacenaje y recuperación. El objetivo principal del sistema es acortar las distancias para permitir una más rápida y mejorar el desempeño en la recolección de pedidos. El almacenaje compacto permite una mayor producción. Los sistemas de almacenamiento dinámico utilizan los beneficios del almacenaje por bloque y fila. Se debe distinguir entre dos principios: en uno, los estantes se mueven. Este es el caso de los estantes móviles y de carrusel. En el otro, las unidades de mantenimiento de inventario se mueven a lo largo de la bodega. Este es el caso, por ejemplo, de los estantes de flujo.
Chinesisch

动态货架 (Neutro)

Description: 动态货架是指使用存储系统,通过储存和检查运营,使库存零件在仓库中移动。这个系统的主要目的是缩短距离,以便更快完成订单拣选和提高表现。紧凑的存储,使仓库拥有更高的流通量。动态存储系统充分利用了区块和行存储的好处。 两种库存原则之间的区别是:第一种情况下,货架移动。这是使用移动和旋转架的情况。另一种情况,库存零件在仓库内移动。,例如,使用流动式货架时。 近义词 流动式货架 移动式货架 旋转式货架