Deutsch

Maschinendynamik

Beschreibung:

Maschinendynamik ist ein Kernbereich des Maschinenbaus, der auf den Grundlagen der technischen Mechanik aufbaut. In der Maschinendynamik wird die Wechselwirkung zwischen Bewegungsgrößen und dynamischen Kräften in Maschinen betrachtet. Überschneidungen gibt es mit der Antriebstechnik, der Bau- und Fahrdynamik, der Mess- und Vibrationstechnik, mit Ergonomie und Mechatronik.

Die Maschinendynamik arbeitet mit Methoden wie

  • Modellbildung,
  • Schwingungsanalyse,
  • analytischen und numerischen Verfahren zur dynamischen Simulation sowie
  • Experimenten.

Die Ergebnisse helfen bei der Bemessung der Maschinenelemente und -baugruppen für eine gute Schwingfestigkeit sowie der Berechnung von dynamischen Belastungen. Beispielsweise können Deformationen und kritische Drehzahlen festgestellt werden, um Resonanzen zu vermeiden. Angewendet werden die Erkenntnisse zur Schwingungsisolierung sowie zur Vermeidung von Schäden, Vibrationsbelastungen und Lärm. Dazu werden mithilfe schwingungsdynamischer Werte Schwingungs- und Stoßdämpfer oder Schwingungstilger für Maschinen mit dynamischen Wirkprinzipien entwickelt.

English

Machine dynamics (Neutro)

Description: Machine dynamics is a key area of Mechanical engineering and is based on the principles of engineering Mechanics. It looks at the interaction between momentum and dynamic forces in machinery. It overlaps with drive engineering, structural dynamics, vehicle dynamics, metrology, vibration technology, Ergonomics and mechatronics. Machine dynamics is based on methods such as modelling, Oscillation (vibration) analysis, analytical and numerical dynamic simulation processes and experiments. The results produced by these methods are helpful when Dimensioning machine components and sub-assemblies to ensure good dynamic Strength and when calculating dynamic stresses. For example, deformations and critical (rotational) speeds can be determined to prevent Resonance. The findings are used for oscillation insulation and to prevent damage, vibrational stresses and noise. For example, values derived from oscillation dynamics are used to develop oscillation dampers, shock absorbers and vibration absorbers for machinery with dynamic functional principles.
Spanisch

Dinámica de máquinas

Description:

La dinámica de máquinas es un área clave de la ingeniería mecánica y se basa en los principios de la ingeniería mecánica. Observa las interacciones entre las fuerzas dinámicas y el impulso en maquinarias. Se traslapa con la ingeniería de impulso, la dinámica estructural, la dinámica de vehículos, la metrología, la tecnología de vibración, la ergonomía y la mecatrónica.

La dinámica de máquinas se basa en métodos como:

modelado,

análisis de oscilación (vibración),

procesos de simulación dinámica analítica y numérica, y

experimentos.

Los resultados producidos por estos métodos son útiles cuando se miden componentes de máquinas y subconjuntos para asegurar una buena resistencia dinámica y cuando se calculan los esfuerzos dinámicos. Por ejemplo, las deformaciones y las velocidades críticas (rotativas) pueden ser determinadas para prevenir la resonancia. Los hallazgos se usan para el aislamiento de la oscilación y para prevenir daños, esfuerzos por vibración y ruidos. Por ejemplo, los valores derivados de la dinámica de oscilación se usan para desarrollar amortiguadores de oscilación, parachoques y amortiguadores de vibración para maquinarias con principios funcionales dinámicos.

Spanisch

Dinámica de máquinas

Description:

La dinámica de máquinas es un área clave de la ingeniería mecánica y se basa en los principios de la ingeniería mecánica. Observa las interacciones entre las fuerzas dinámicas y el impulso en maquinarias. Se traslapa con la ingeniería de impulso, la dinámica estructural, la dinámica de vehículos, la metrología, la tecnología de vibración, la ergonomía y la mecatrónica.

La dinámica de máquinas se basa en métodos como:

modelado,

análisis de oscilación (vibración),

procesos de simulación dinámica analítica y numérica, y

experimentos.

Los resultados producidos por estos métodos son útiles cuando se miden componentes de máquinas y subconjuntos para asegurar una buena resistencia dinámica y cuando se calculan los esfuerzos dinámicos. Por ejemplo, las deformaciones y las velocidades críticas (rotativas) pueden ser determinadas para prevenir la resonancia. Los hallazgos se usan para el aislamiento de la oscilación y para prevenir daños, esfuerzos por vibración y ruidos. Por ejemplo, los valores derivados de la dinámica de oscilación se usan para desarrollar amortiguadores de oscilación, parachoques y amortiguadores de vibración para maquinarias con principios funcionales dinámicos.

Chinesisch

机械动力学

Description:

机械动力学 是机械工程的一个关键领域,是一个根据工程力学原理发展的学科。机械动力学着眼于机械中动力和动态力之间的相互作用的研究。机械动力学与驱动技术,结构动力学,车辆动力学,计量,振动技术,人机工程和机电一体化等学科是相互重叠的。

机械动力学的基本研究方法是

模型分析

振荡(振动)分析

过程分析和动态过程数字模拟

实验

在设计机器零部件和各个组件的尺寸时候,有了上述这些方法得到的结果的帮助,人们就可以在计算动态应力时,确保设计出来的零部件具有良好的动态强度。例如,人们可确定零部件的变形和临界(旋转)速度,从而防止共振的发生。利用这些分析结果,人们将可以避免振荡的发生,从而防止损坏、振动应力和噪声等的出现。例如,利用振荡动力学计算出的数值,人们就可以按照动态振荡原理,为有关机械设备开发振荡阻尼器,减震器和减振器。

Chinesisch

机械动力学

Description:

机械动力学 是机械工程的一个关键领域,是一个根据工程力学原理发展的学科。机械动力学着眼于机械中动力和动态力之间的相互作用的研究。机械动力学与驱动技术,结构动力学,车辆动力学,计量,振动技术,人机工程和机电一体化等学科是相互重叠的。

机械动力学的基本研究方法是

模型分析

振荡(振动)分析

过程分析和动态过程数字模拟

实验

在设计机器零部件和各个组件的尺寸时候,有了上述这些方法得到的结果的帮助,人们就可以在计算动态应力时,确保设计出来的零部件具有良好的动态强度。例如,人们可确定零部件的变形和临界(旋转)速度,从而防止共振的发生。利用这些分析结果,人们将可以避免振荡的发生,从而防止损坏、振动应力和噪声等的出现。例如,利用振荡动力学计算出的数值,人们就可以按照动态振荡原理,为有关机械设备开发振荡阻尼器,减震器和减振器。