Aktor
Ein Aktor dient dazu, ein elektrisch verfügbares Signal in mechanische Energie oder andere physikalische Größen umzuwandeln. Er ist damit das Gegenstück zum Sensor, der Energie in elektrische Signale umwandelt. Die eigentliche Aktion des Aktors nennt man Aktorik. Sie bezeichnet die Erzeugung einer Bewegung oder Verformung.
Ein Aktor kann zum Beispiel ein Ventil in einer Regelkette sein, das sich bei Anlegen eines elektrischen Signals öffnet oder schließt.
-
Beispielsätze:
- Für jede Anwendung müssen beide Faktoren in Betracht gezogen werden.
- Am Arbeitsplatz gibt es viele Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen.
- Die Fließspannung ist eine Funktion dieser sich beeinflussenden Faktoren.
actuator
-
Example sentences:
- The shooter is released when the Actuator Roller runs over the Actuator Ramp.
- Based on the example of a heating control system, the valve is the actuator.
- The controlled system extends from the actuator to the measuring device.
activador
Actuador
Un actuador se usa para convertir una señal eléctrica en energía mecánica u otras cantidades físicas. Esto hace que sea lo opuesto a un , el cual convierte la energía en señales eléctricas. El accionamiento es el término usado para describir la forma en que trabaja el actuador, es decir, mediante la creación de un movimiento o deformación.
Un ejemplo de un actuador es una válvula en un bucle de control que se abre o se cierra cuando se aplica una señal eléctrica.
Actuador
Un actuador se usa para convertir una señal eléctrica en energía mecánica u otras cantidades físicas. Esto hace que sea lo opuesto a un , el cual convierte la energía en señales eléctricas. El accionamiento es el término usado para describir la forma en que trabaja el actuador, es decir, mediante la creación de un movimiento o deformación.
Un ejemplo de un actuador es una válvula en un bucle de control que se abre o se cierra cuando se aplica una señal eléctrica.
作动器
作动器用于将电信号转换为机械能或者其他物理量。这使它与传感器的作用相反,传感器是将能量转换为电信号。作动——例如产生运动或变形——是用来描述作动器工作方式的术语。
施加电信号来中阀门的开启或关闭就是作动器的一个应用实例。
作动器
作动器用于将电信号转换为机械能或者其他物理量。这使它与传感器的作用相反,传感器是将能量转换为电信号。作动——例如产生运动或变形——是用来描述作动器工作方式的术语。
施加电信号来中阀门的开启或关闭就是作动器的一个应用实例。