Deutsch

Kratzerförderer

Beschreibung:

Kratzerförderer gehören zu den Trogkettenförderern. Sie bestehen aus Buchsenförderketten, zwischen denen in bestimmten Abständen Fördertröge mit Kratzerleisten angeordnet sind. Wird die Kette angetrieben, schieben die Kratzerleisten das geförderte Material über den Boden des Fördertrogs bis zu einem Abwurf. Der Abwurf kann fest oder als schwenkbare Rutsche gefertigt sein. Kratzerförderer ermöglichen Steigungswinkel zwischen $30{}^\circ $ und $60{}^\circ$.

Kratzerförderer werden dort verwendet, wo feines Fördergut (etwa im Lebensmittelbereich) oder harte, kurze Späne (in der Metallverarbeitung) bewegt werden müssen. Sie werden jedoch auch für den Transport von Kleinstteilen eingesetzt.

Je nach Anforderung können nasse oder trockene Güter befördert werden. Die Förderer eignen sich auch für den Transport von Gütern etwa durch Becken mit flüssigen Kühlmitteln.

English

Scraper-chain conveyor (Neutro)

Description: Scraper-Chain conveyors are a type of carrying-chain conveyor. Conveyor troughs with scraper bars are arranged at intervals between the conveyor chains, which - when driven - Force the scraper bars to push the Material being conveyed over the bottom of the conveyor trough to an ejection point. The ejection point can be fixed, or designed as a pivoting chute. Scraper-chain conveyors support pitches of between $30{}^\circ $ and $60{}^\circ $. Scraper-chain conveyors are used in applications where fine materials (such as in the food sector) or hard, short chips (as in metalworking) need to be moved from one place to another. However, they are also used to transport very small parts. Depending on requirements, wet or dry goods can be conveyed. The conveyors are also suitable for transporting goods through tanks filled with liquid coolants, for example.
Spanisch

Transportador de rascador de cadena

Description:

Los transportadores de rascador de cadena son un tipo de transportador de cadena portadora. Las canaletas transportadoras con barras rascadoras son acomodadas en intervalos entre las cadenas del transportador, el cual, cuando es impulsado, fuerza a las barras rascadoras a empujar el material siendo transportado sobre la parte inferior de la canaleta transportadora hasta un punto de eyección. El punto de eyección puede ser fijo o ser diseñado como canal con pivote. Los transportadores de rascador de cadena soportan inclinaciones entre $30{}^\circ $~ y #1$60{}^\circ $.

Los transportadores de rascador de cadena se usan en aplicaciones donde los materiales finos (como en el sector de alimentos) o duros, virutas cortas (como en la metalurgia) deben ser movidos de un lugar a otro. Sin embargo, también se usan para transportar piezas muy pequeñas.

Dependiendo de los requerimientos, se pueden transportar artículos húmedos o secos. Los transportadores también son adecuados para transportar artículos a través de tanques llenos de enfriadores líquidos, por ejemplo.

Spanisch

Transportador de rascador de cadena

Description:

Los transportadores de rascador de cadena son un tipo de transportador de cadena portadora. Las canaletas transportadoras con barras rascadoras son acomodadas en intervalos entre las cadenas del transportador, el cual, cuando es impulsado, fuerza a las barras rascadoras a empujar el material siendo transportado sobre la parte inferior de la canaleta transportadora hasta un punto de eyección. El punto de eyección puede ser fijo o ser diseñado como canal con pivote. Los transportadores de rascador de cadena soportan inclinaciones entre $30{}^\circ $~ y #1$60{}^\circ $.

Los transportadores de rascador de cadena se usan en aplicaciones donde los materiales finos (como en el sector de alimentos) o duros, virutas cortas (como en la metalurgia) deben ser movidos de un lugar a otro. Sin embargo, también se usan para transportar piezas muy pequeñas.

Dependiendo de los requerimientos, se pueden transportar artículos húmedos o secos. Los transportadores también son adecuados para transportar artículos a través de tanques llenos de enfriadores líquidos, por ejemplo.

Chinesisch

刮板链输

Description:

刮板链输送机是一种承重链式输送机。输送槽带有刮板杆,排列在传送链之间的间隔中,传动时刮板杆会将物料从输送槽底部推到喷料点。喷料点可固定,也可采用旋转溜槽设计。刮板链输送机支持的坡度范围为 $30{}^\circ $ - $60{}^\circ $。

刮板链输送机可用于需要将精细材料(如食品行业)或硬质切屑(如金属加工)从一个地点送到另一地点的应用,适用于输送极小的小零件,

还可根据要求输送干湿货物。此外,该类输送机还适用于运输罐装货物,例如冷却液。

Chinesisch

刮板链输

Description:

刮板链输送机是一种承重链式输送机。输送槽带有刮板杆,排列在传送链之间的间隔中,传动时刮板杆会将物料从输送槽底部推到喷料点。喷料点可固定,也可采用旋转溜槽设计。刮板链输送机支持的坡度范围为 $30{}^\circ $ - $60{}^\circ $。

刮板链输送机可用于需要将精细材料(如食品行业)或硬质切屑(如金属加工)从一个地点送到另一地点的应用,适用于输送极小的小零件,

还可根据要求输送干湿货物。此外,该类输送机还适用于运输罐装货物,例如冷却液。