Deutsch

Zahnstange (Femenino)

Beschreibung:

Zahnstangen sind Maschinenelemente, die meistens zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine geradlinige Bewegung oder umgekehrt verwendet werden. Sie sind gerade und weisen regelmäßig verteilte Zähne auf. In Zahnstangenantrieben greift ein Zahnrad in die Zahnabstände der Zahnstange ein.

Dabei entspricht die Geometrie einer Zahnstange der abgewickelten Geometrie eines Zahnrades. Die Teilung ist der Abstand von einem zum nächsten Zahn. Wird die Teilung durch ? dividiert, ergibt sich der Modul.

Wie Zahnräder können Zahnstangen eine Evolventen-, Zykloiden-, Triebstock- oder Konchoidenverzahnung aufweisen. Wird eine Zahnstange und einem Zahnrad mit Evolventenverzahnung kombiniert, haben die Zähne der Zahnstange eine gerade Flankengeometrie.

    Beispielsätze:
  • Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut.
  • Sie dienen ausschließlich der axialen Sicherung der Zahnstangensegmente.
  • Der Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut 8.
English

rack (Neutro)

Description: Racks are machine elements that are usually used to convert a rotary motion into a straight-line motion or vice-versa. The are straight and feature evenly distributed teeth. In rack drives, a gearwheel engages with the gaps between the teeth on the rack. The geometry of a rack is that of a gearwheel that has been unwound. The pitch is the distance between one tooth and the next. Dividing the pitch by ? gives you the module. Just like gearwheels, racks can have involute, cycloid, pin or conchoidal gearing. If a rack and a gearwheel with involute gearing are combined, the teeth of the rack have a straight flank geometry.
    Example sentences:
  • The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.
  • Plastic wheel rim that leaves no visible tracks behind it.
  • They can roll against a track in the lower part and upper part.
Spanisch

cremallera (Neutro)

Description: Las cremalleras son elementos de máquina que se usan generalmente para convertir el movimiento rotativo en movimiento en línea recta o viceversa. Son rectas y cuentan con dientes distribuidos uniformemente. En las transmisiones de cremallera, la rueda dentada se acopla a los espaciamientos entre los dientes de la cremallera. La geometría de la cremallera es la de una rueda dentada que ha sido extendida. El módulo es la distancia entre un diente y el siguiente. Dividir el módulo por ? nos da como resultado el módulo de engrane. Al igual que las ruedas dentadas, las cremalleras pueden tener engranajes concoideos, de clavija, cicloide o envolvente. Si se combina una cremallera y una rueda dentada con un engranaje envolvente, los dientes del estante cuentan con una geometría de flanco recto.
Chinesisch

齿条

Description:

齿条是通常用于将旋转运动转换为直线运动或将直线运动转换为旋转运动的机械元件。它们是直的,并且呈均匀分布的齿轮。在齿条传动装置中,齿轮与齿条上的齿之间的间隙相啮合。

齿条的几何形状是未经卷绕的齿轮。齿节是一个齿与下一个齿之间的距离。节距除以π就可以得到模数。

就像齿轮一样,齿条可以有渐开线、摆线、销或贝壳状齿轮。如果一个齿条和具有渐开线的齿轮结合时,齿条的齿具有直齿面几何形状。

Chinesisch

齿条

Description:

齿条是通常用于将旋转运动转换为直线运动或将直线运动转换为旋转运动的机械元件。它们是直的,并且呈均匀分布的齿轮。在齿条传动装置中,齿轮与齿条上的齿之间的间隙相啮合。

齿条的几何形状是未经卷绕的齿轮。齿节是一个齿与下一个齿之间的距离。节距除以π就可以得到模数。

就像齿轮一样,齿条可以有渐开线、摆线、销或贝壳状齿轮。如果一个齿条和具有渐开线的齿轮结合时,齿条的齿具有直齿面几何形状。