Deutsch

V-Flachführung

Beschreibung:

V-Flachführungen oder Prismenführungen sind Maschinenelemente, die zu den Geradführungen mit Gleitlager gehören. Sie nehmen vor allem Kräfte senkrecht zu den Gleitflächen auf. Im Gegensatz zu Wälzführungen zeigen sie eine geringe Neigung zu Schwingungen und Reibungsschwankungen. Bei Gleitlagern gibt es den sogenannten Slip-stick-Effekt, der zu Schwingungen führt. Sie eignen sich für horizontale Anwendungen.

Wegen der Keilwirkung müssen jedoch die Bearbeitungs- und Beschleunigungskräfte auf die Taschen deutlich kleiner sein als die Gewichtskräfte. Die Vorspannung der Führungen und die Steife können mit Unterdrucktaschen erhöht werden.

Prismenführungen gibt es in symmetrischer oder unsymmetrischer Ausführung. Sie sind begrenzt selbsttätig nachstellend bei Verschleiß und ermöglichen eine Lagebestimmung in zwei Richtungen. Wegen ihrer Form sind Stellschrauben verzichtbar.

Schmierungen halten sich in Prismenführungen besser als in Flachführungen. Um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden, müssen sie jedoch so in ihrem Bett liegen, dass sie vor Spänen und Verunreinigungen geschützt werden.

V-Flachführungen werden beispielsweise für Schleif- und Messmaschinen verwendet.

English

V flat guide

Description: The machine elements referred to as V flat guides or inverted V guides are a type of Straight-line guide with plain bearings. They predominantly accommodate forces that are perpendicular to the sliding surfaces. They are less susceptible to Oscillation and frictional vibration than roller guides, however, plain bearings do exhibit a slip-stick phenomenon that generates vibration. They are suitable for horizontal applications. Due to the wedge effect, the Machining and Acceleration forces exerted on the recesses must be significantly lower than the weights. The pre-loading of the guides and rigidity can be increased using negative pressure recesses. Inverted V guides come in symmetrical and asymmetrical designs. They offer limited self-adjustment for Wear and allow positioning in two directions. Due to their shape, adjusting screws are not necessary. Lubrication systems are better retained in inverted V guides than in flat guides. However, to prevent excessive wear, they must be located in their bed in such a way that they are protected from chips and soiling. V flat guides are used in Grinding and measurement machinery, for example.
Spanisch

Guía plana en V

Description:

Los elementos de máquina referidos como guías planas en V o guías en V invertida son un tipo de guía recta con cojinetes lisos. Principalmente, soportan fuerzas que son perpendiculares a las superficies de deslizamiento. Son menos susceptibles a la vibración por fricción u oscilación que las guías de rodillo, sin embargo, los cojinetes lisos muestran un fenómeno de arrastre de adherencia que genera vibración. Son adecuadas para aplicaciones horizontales.

Debido al efecto cuña, el maquinado y las fuerzas de aceleración ejercida en los rebajes deben ser significativamente menores que los pesos. La precarga de las guías y la rigidez se pueden incrementar usando rebajes de presión negativa.

Las guías en V invertidas vienen en diseños simétricos y asimétricos. Ofrecen un autoajuste limitado por desgaste y permiten el posicionamiento en dos direcciones. Debido a su forma, los tornillos de ajuste no son necesarios.

Los sistemas de lubricación son retenidos mejor en guías en V invertidas que en guías planas. Sin embargo, para prevenir el desgaste excesivo, deben ubicarse en su cama de manera tal que queden protegidas de la viruta y la suciedad.

Las guías planas se usan en maquinarias de triturado y medición, por ejemplo.

Spanisch

Guía plana en V

Description:

Los elementos de máquina referidos como guías planas en V o guías en V invertida son un tipo de guía recta con cojinetes lisos. Principalmente, soportan fuerzas que son perpendiculares a las superficies de deslizamiento. Son menos susceptibles a la vibración por fricción u oscilación que las guías de rodillo, sin embargo, los cojinetes lisos muestran un fenómeno de arrastre de adherencia que genera vibración. Son adecuadas para aplicaciones horizontales.

Debido al efecto cuña, el maquinado y las fuerzas de aceleración ejercida en los rebajes deben ser significativamente menores que los pesos. La precarga de las guías y la rigidez se pueden incrementar usando rebajes de presión negativa.

Las guías en V invertidas vienen en diseños simétricos y asimétricos. Ofrecen un autoajuste limitado por desgaste y permiten el posicionamiento en dos direcciones. Debido a su forma, los tornillos de ajuste no son necesarios.

Los sistemas de lubricación son retenidos mejor en guías en V invertidas que en guías planas. Sin embargo, para prevenir el desgaste excesivo, deben ubicarse en su cama de manera tal que queden protegidas de la viruta y la suciedad.

Las guías planas se usan en maquinarias de triturado y medición, por ejemplo.

Chinesisch

V

Description:

V型平面导轨倒置V型导轨机械零件是一种带有滑动轴承的直线型导轨。它们主要承载垂直于滑动面的力。同滚动导轨相比,V型平面导轨不易受到振荡和摩擦振动的影响,但是滑动轴承具有可产生振动的粘滑现象。它们适合横向应用。

由于楔入效应的影响,施加在凹处的加工力和产生加速度的力必须绝对低于其重量。导轨和刚性物体的预紧力可采用负压凹槽来增加。

倒置V型导轨采用对称或不对称型的设计。它们只允许有限的磨损自调整并允许在两个方向上定位。由于它们的形状特点,没有必要使用调整螺钉。

润滑系统在倒置V型导轨中的留存情况较平面导轨要好。但是为了防止过量磨损,它们安装于基座上时,必须注意防止损坏和污染。

V型平面导轨用于研磨和测量机器等设备。

近义词

倒置V型导轨

Chinesisch

V

Description:

V型平面导轨倒置V型导轨机械零件是一种带有滑动轴承的直线型导轨。它们主要承载垂直于滑动面的力。同滚动导轨相比,V型平面导轨不易受到振荡和摩擦振动的影响,但是滑动轴承具有可产生振动的粘滑现象。它们适合横向应用。

由于楔入效应的影响,施加在凹处的加工力和产生加速度的力必须绝对低于其重量。导轨和刚性物体的预紧力可采用负压凹槽来增加。

倒置V型导轨采用对称或不对称型的设计。它们只允许有限的磨损自调整并允许在两个方向上定位。由于它们的形状特点,没有必要使用调整螺钉。

润滑系统在倒置V型导轨中的留存情况较平面导轨要好。但是为了防止过量磨损,它们安装于基座上时,必须注意防止损坏和污染。

V型平面导轨用于研磨和测量机器等设备。

近义词

倒置V型导轨