Deutsch

Schwalbenschwanzführung (Femenino)

Beschreibung:

Schwalbenschwanzführungen gehören zu den gleitgelagerten Geradführungen und sind eine spezielle Bauform der Umgriffführungen. Sie können Belastungen in beliebige Richtungen aufnehmen und ein Kippen oder Abheben des Schlittens verhindern.

Der Schlitten weist eine schwalbenschwanzförmige Leiste auf, die sich in einer entsprechend gegenläufig ausgesparten Nut (etwa Hydrostatikspalten) auf dem Tisch bewegt.

Weil ihre Flächen geneigt sind, benötigen Schwalbenschwanzführungen keine Schließleisten. Sie können jedoch Stellleisten besitzen, die zum Ausgleich von Spiel und Verschleiß verwendet werden. Mit Spannschrauben kann der Schlitten auf Wunsch an einer Position festgeklemmt werden.

Die Schwalbenschwanzführungen sind teurer in der Herstellung, können aber wegen der fehlenden Schließleisten auch dort eingesetzt werden, wo eine niedrige Bauhöhe verlangt wird. Im Gegensatz zu Wälzführungen zeigen sie eine geringe Neigung zu Schwingungen und Reibungsschwankungen. Bei Gleitlagern gibt es den sogenannten Slip-stick-Effekt, der zu Schwingungen führt.

Ausreichende Dimensionierung vermeidet Durchbiegungen.

English

dovetail guide (Neutro)

Description: A dovetail guide is a type of slide-Bearing Straight-line guide and a specially shaped wraparound guide. They can accommodate loads in any direction and stop the slide tipping over and lifting off. The slide features a dovetail-shaped strip that slots into an appropriately shaped groove (e.g. hydrostatic gaps) and moves along the table. Because its surfaces are inclined, a dovetail guide does not need clamping strips. However, it can be fitted with adjustment elements to compensate for play and wear. Clamping screws can be used as required to fix the slide in one position. Dovetail guides are more expensive to produce but - due to the absence of clamping strips - can also be used in applications involving low construction heights. They are less susceptible to Oscillation and frictional vibration than roller guides, however, plain bearings do exhibit a slip-stick phenomenon that generates vibration. Adequate Dimensioning prevents deflection.
Spanisch

Guía de cola de milano

Description:

Una guía de cola de milano es un tipo de guía recta de rodamiento de cojinetes deslizantes con una guía envolvente con forma especial. Soporta cargas en cualquier dirección y evita que la deslizadera se voltee o se levante.

La deslizadera cuenta con una tira en forma de cola de milano que se incrusta en una ranura de forma adecuada (por ejemplo, espaciamientos hidrostáticos) y se mueve a lo largo de la mesa.

Debido a que sus superficies son inclinadas, una guía de cola de milano no necesita tiras de sujeción. Sin embargo, se puede ajustar con elementos de ajuste para compensar el juego y desgaste. Se pueden usar tornillos de sujeción según sea requerido para fijar la deslizadera en una posición.

Las guías de cola de milano son más costosas para producir pero, debido a la ausencia de tiras de sujeción, pueden también ser usadas en aplicaciones que involucran alturas de construcción bajas. Son menos susceptibles a la vibración por fricción u oscilación que las guías de rodillo, sin embargo, los cojinetes lisos muestran un fenómeno de arrastre de adherencia que genera vibración.

El dimensionamiento adecuado previene deflexiones.

Spanisch

Guía de cola de milano

Description:

Una guía de cola de milano es un tipo de guía recta de rodamiento de cojinetes deslizantes con una guía envolvente con forma especial. Soporta cargas en cualquier dirección y evita que la deslizadera se voltee o se levante.

La deslizadera cuenta con una tira en forma de cola de milano que se incrusta en una ranura de forma adecuada (por ejemplo, espaciamientos hidrostáticos) y se mueve a lo largo de la mesa.

Debido a que sus superficies son inclinadas, una guía de cola de milano no necesita tiras de sujeción. Sin embargo, se puede ajustar con elementos de ajuste para compensar el juego y desgaste. Se pueden usar tornillos de sujeción según sea requerido para fijar la deslizadera en una posición.

Las guías de cola de milano son más costosas para producir pero, debido a la ausencia de tiras de sujeción, pueden también ser usadas en aplicaciones que involucran alturas de construcción bajas. Son menos susceptibles a la vibración por fricción u oscilación que las guías de rodillo, sin embargo, los cojinetes lisos muestran un fenómeno de arrastre de adherencia que genera vibración.

El dimensionamiento adecuado previene deflexiones.

Chinesisch

楔形导轨

Description:

楔形导轨是一种滑动轴承直线导轨,也是一种特殊形状的包覆型导轨。它们可以承载任何方向的力并阻止滑动件翻倒和上浮。

滑动件具有燕尾形带特征,该带可以插入到近似形状的槽(例如静液间隙)中并沿着工作台移动。

由于楔形导轨的表面是倾斜的,所以不需要使用夹紧带。但是它可以和调整件进行装配从而对缝隙和磨损进行补偿。若有位置出现滑动问题,可以使用紧固螺钉解决。

楔形导轨的生产成本较高,但是由于缺少夹紧带的作用也可以在涉及较低结构高度的情况下使用。同滚动导轨相比,楔形导轨不易受到振荡和摩擦振动的影响,但是滑动轴承具有可产生振动的粘滑现象。

防止变形的合理尺寸。

Chinesisch

楔形导轨

Description:

楔形导轨是一种滑动轴承直线导轨,也是一种特殊形状的包覆型导轨。它们可以承载任何方向的力并阻止滑动件翻倒和上浮。

滑动件具有燕尾形带特征,该带可以插入到近似形状的槽(例如静液间隙)中并沿着工作台移动。

由于楔形导轨的表面是倾斜的,所以不需要使用夹紧带。但是它可以和调整件进行装配从而对缝隙和磨损进行补偿。若有位置出现滑动问题,可以使用紧固螺钉解决。

楔形导轨的生产成本较高,但是由于缺少夹紧带的作用也可以在涉及较低结构高度的情况下使用。同滚动导轨相比,楔形导轨不易受到振荡和摩擦振动的影响,但是滑动轴承具有可产生振动的粘滑现象。

防止变形的合理尺寸。

Chinesisch

燕尾导轨 (Neutro)