Deutsch

Kugellager (Neutro)

Beschreibung:

Kugellager gehören zu den Wälzlagern und können je nach Bauform axiale oder radiale Kräfte übertragen. Sie sind eine Grundbauform der Wälzlager. Kugellager bestehen in ihrer Grundform aus einem Innenring, dem Käfig als Abstandshalter zwischen den Kugeln, zwei Dichtscheiben, den kugelförmigen Wälzkörpern sowie einem Außenring.

Unterschieden werden Axialkugellager und Radiallager wie:

  • Rillenkugellager
  • Ein- und zweireihige Schrägkugellager
  • Vierpunktlager (Sonderbauform des Schrägkugellagers)
  • Schulterkugellager
  • Pendelkugellager

Schrägkugellager, die oft paarweise verbaut werden, können axiale Kräfte in die eine und radiale Kräfte in die andere Richtung aufnehmen.

    Beispielsätze:
  • Von dort verläuft der Lastfluss weiter über ein Axialkugellager zur Hakentraverse.
  • In der Regel gibt es immer einen Verbund von verschiedenen Kräften, die auf die Kugellager wirken.
  • Das Kernstück einer Kugelhülsenführung ist das Linearkugellager, dessen Walzkörper auf einer gehärteten Führungswelle abrollen.
English

ball bearing (Neutro)

Description: Ball bearings are rolling-element bearings and can transmit axial and radial forces, depending on their Design. They are a basic form of rolling-element Bearing. A basic ball bearing comprises an inner ring, a cage that acts as a spacer between the balls, two sealing washers, the spherical Rolling elements and an outer ring. A distinction is made between axial (thrust) ball bearings and radial bearings such as: Deep groove ball bearings Single and double-row angular ball bearings Four-point contact ball bearings (a special design of Angular ball bearing) Magneto ball bearing Self-aligning ball bearing Angular ball bearings, which are often installed in pairs, can accommodate axial forces in one direction and radial forces in the other.
    Example sentences:
  • A shaft butt joint would destroy the sensitive ball bearing mechanics.
  • The multiple ball bearings of the ball roller guide represent a clear advantage.
  • The multiple ball bearings of the roller guide represent a clear advantage.
Spanisch

balero (Neutro)

Description: Los baleros son rodamientos de elemento rodante y pueden transmitir fuerzas axiales y radiales, dependiendo de su diseño. Son una forma básica de rodamiento de elemento rodante. Un balero básico comprende un anillo interno, una jaula que actúa como espaciador entre los balines, dos arandelas de sellado, elementos rodantes esféricos y un anillo exterior. Se debe distinguir entre los baleros (de empuje) axiales y los rodamientos radiales como: Balero de ranura profunda Baleros angulares de fila sencilla o doble Baleros de contacto de cuatro puntos (un diseño especial de balero angular) Balero de magneto Balero autoalineable Los baleros angulares, los cuales a menudo se instalan en pares, pueden soportar fuerzas axiales en una dirección y fuerzas radiales en la otra.
Chinesisch

球型轴承

Description:

基于它们的设计情况,球型轴承属于滚动元件轴承,并可传递轴向和径向力。它们是滚动轴承的一种基本形式。基本球形轴承由内环、在球之间充当间隔的保持架、两个密封垫圈、球型滚动元件和外圈组成。

有各种不同类型的轴向(推力)球轴承和径向轴承,如:

深槽滚珠轴承

单排和双排向心球轴承

四点接触球轴承(向心球轴承的一种特殊设计)

磁电机球轴承

调心球轴承

向心球轴承,常常成对安装,它可以承载一个方向的轴向力和另一方向的径向力。

Chinesisch

球型轴承

Description:

基于它们的设计情况,球型轴承属于滚动元件轴承,并可传递轴向和径向力。它们是滚动轴承的一种基本形式。基本球形轴承由内环、在球之间充当间隔的保持架、两个密封垫圈、球型滚动元件和外圈组成。

有各种不同类型的轴向(推力)球轴承和径向轴承,如:

深槽滚珠轴承

单排和双排向心球轴承

四点接触球轴承(向心球轴承的一种特殊设计)

磁电机球轴承

调心球轴承

向心球轴承,常常成对安装,它可以承载一个方向的轴向力和另一方向的径向力。

Chinesisch

球轴承 (Neutro)