Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager sind Wälzlager mit rollenförmigen Wälzkörpern. Sie sind nicht selbsthaltend und damit zerlegbar, sodass Innen- und Außenring separat eingebaut werden können.
Weil der Kontakt zwischen Wälzkörper und Lagerring linienförmig ist, haben die Zylinderrollenlager eine größere Tragfähigkeit als Rillenkugellager bei gleichen Maßen. Zudem nehmen sie Stoßbelastungen besser auf. Im Gegensatz zu Rillenkugellagern haben sie jedoch eine geringere axiale Belastbarkeit und erfordern exakt fluchtende Lagerstellen.
Zylinderrollenlager werden in unterschiedlichen Bauformen verwendet:
- Mit je einem bordlosen Außen- und Innenring, die ein axiales Verschieben der Lagerringe ermöglichen. Diese Lager werden häufig als Loslager verwendet
- Mit zwei festen Borden am Außenring und einem am Innenring. Sie sorgen dafür, dass die Lager Axialkräfte in einer Richtung aufnehmen können. Bei Verwendung von passenden Winkelringen können sie sogar als Axialführung verwendet werden
cylindrical roller bearing
balero cilíndrico
Rodamiento de rodillo cilíndrico
Los rodamientos de rodillo cilíndrico son rodamientos de elemento rodante con elementos rodantes en forma de rodillos. Se pueden separar y por lo tanto pueden desbaratarse de manera que los anillos interior y exterior se pueden instalar por separado.
Debido a que el contacto entre los elementos rodantes y el anillo de rodamiento es lineal, los rodamientos de rodillo cilíndrico tienen una capacidad de carga mayor que los baleros de ranura profunda del mismo tamaño. También soportan cargas de impacto de manera más eficiente. Sin embargo, tienen una capacidad de carga axial menor que los baleros de ranura profunda y requieren de ubicaciones de rodamiento perfectamente alineadas.
Los rodamientos de rodillo cilíndrico se usan en diferentes diseños:
Cada uno con un anillo interior y exterior sin brida que permite el viaje axial de los anillos de rodamiento. Estos rodamientos se usan a menudo como rodamientos no fijos.
Con dos bridas fijas en el anillo exterior y una en el interior. Esto asegura que los rodamientos puedan soportar fuerzas axiales en una dirección. Cuando se usan anillos de ángulo adecuados, también pueden usarse como guías axiales.
Rodamiento de rodillo cilíndrico
Los rodamientos de rodillo cilíndrico son rodamientos de elemento rodante con elementos rodantes en forma de rodillos. Se pueden separar y por lo tanto pueden desbaratarse de manera que los anillos interior y exterior se pueden instalar por separado.
Debido a que el contacto entre los elementos rodantes y el anillo de rodamiento es lineal, los rodamientos de rodillo cilíndrico tienen una capacidad de carga mayor que los baleros de ranura profunda del mismo tamaño. También soportan cargas de impacto de manera más eficiente. Sin embargo, tienen una capacidad de carga axial menor que los baleros de ranura profunda y requieren de ubicaciones de rodamiento perfectamente alineadas.
Los rodamientos de rodillo cilíndrico se usan en diferentes diseños:
Cada uno con un anillo interior y exterior sin brida que permite el viaje axial de los anillos de rodamiento. Estos rodamientos se usan a menudo como rodamientos no fijos.
Con dos bridas fijas en el anillo exterior y una en el interior. Esto asegura que los rodamientos puedan soportar fuerzas axiales en una dirección. Cuando se usan anillos de ángulo adecuados, también pueden usarse como guías axiales.