Deutsch

Kegelrollenlager (Neutro)

Beschreibung:

Kegelrollenlager sind nicht selbsthaltende Wälzlager, in denen schrägkegelige Rollen als Wälzkörper verbaut sind. Die Lager sind demontierbar. Der Außenring kann vom Innenring, der den Rollenkranz trägt, abgenommen werden.

Die schräge Position der Wälzkörper ermöglicht, dass Kegelrollenlager hohe Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen aufnehmen können. Dazu werden die Lager in einer Richtung axial geführt, paarweise eingebaut und gegenseitig auf einen günstigen Axial-Lagerluft-Wert eingestellt. Ähnlich wie Schrägkugellager werden Kegelrollenlager X-, O- oder tandemförmig angeordnet.

Kegelrollenlager werden als Radlager, Wellenlager bei Schnecken- und Kegelradgetrieben oder auch als Lager für Spindeln von Werkzeugmaschinen verwendet.

Im Verhältnis zu ihrer Fähigkeit, Belastungen aufzunehmen, sind sie vergleichsweise kostengünstig herzustellen.

English

tapered roller bearing (Neutro)

Description: Tapered roller bearings are separable rolling-element bearings that use angled and tapered rollers as Rolling elements. The bearings can be disassembled. The outer ring can be taken off the inner ring, which supports the roller crown. The angled position of the rolling elements ensures that the tapered roller Bearing can accommodate high radial loads, but also axial loads. For this purpose, the bearings are guided axially in one direction, are installed in pairs and are adjusted reciprocally to ensure good axial internal clearance. Similar to angular ball bearings, a tapered roller bearing can be constructed in a converging (face-to-face), diverging (back-to-back) or tandem arrangement. Tapered roller bearings are used as wheel bearings, as Shaft bearings in worm and bevel gears and as bearings for the spindles in machine tools. They are comparatively cheap to manufacture relative to their ability to accommodate loads.
Spanisch

balero cónico (Neutro)

Spanisch

Rodamientos de rodillos cónicos

Description:

Los rodamientos de rodillos cónicos son rodamientos de elemento rodante separables que usan rodillos angulados y cónicos como elementos rodantes. Los rodamientos pueden desensamblarse. El anillo exterior puede ser retirado del anillo interior, el cual soporta la corona del rodillo.

La posición angulada de los elementos rodantes asegura que los rodamientos de rodillos cónicos puedan soportar cargas radiales altas, pero también cargas axiales. Para este propósito, los rodamientos son guiados axialmente en una dirección, se instalan en pares y son ajustados recíprocamente para asegurar un buen espaciamiento interno axial. De manera similar a los baleros angulares, los baleros cónicos pueden ser construidos en un acomodo convergente (cara a cara), divergente (espalda a espalda) o en tándem.

Los baleros cónicos se usan como rodamientos de ruedas, como rodamientos de ejes en engranajes cónicos y helicoidales, y como rodamientos para husillos en herramientas de máquinas.

Son comparativamente económicos de fabricar, en relación con su capacidad para soportar cargas.

Spanisch

Rodamientos de rodillos cónicos

Description:

Los rodamientos de rodillos cónicos son rodamientos de elemento rodante separables que usan rodillos angulados y cónicos como elementos rodantes. Los rodamientos pueden desensamblarse. El anillo exterior puede ser retirado del anillo interior, el cual soporta la corona del rodillo.

La posición angulada de los elementos rodantes asegura que los rodamientos de rodillos cónicos puedan soportar cargas radiales altas, pero también cargas axiales. Para este propósito, los rodamientos son guiados axialmente en una dirección, se instalan en pares y son ajustados recíprocamente para asegurar un buen espaciamiento interno axial. De manera similar a los baleros angulares, los baleros cónicos pueden ser construidos en un acomodo convergente (cara a cara), divergente (espalda a espalda) o en tándem.

Los baleros cónicos se usan como rodamientos de ruedas, como rodamientos de ejes en engranajes cónicos y helicoidales, y como rodamientos para husillos en herramientas de máquinas.

Son comparativamente económicos de fabricar, en relación con su capacidad para soportar cargas.

Chinesisch

圆锥滚子轴承

Description:

圆锥滚子轴承是分离式滚轮-元件轴承,并使用角形和锥形滚轮作为滚动元件。轴承可以拆解。外环可以从支撑滚柱轴承座圈的内环上取下。

滚动元件的倾斜位置保证了圆锥滚子轴承可以承载较高的径向载荷和轴向载荷。为此轴承沿轴线某一方向被成对安装,并且相互调整以确保良好的轴向内部间隙。与角球轴承类似,圆锥滚子轴承可以同向(面对面)、异向(背对背)或串联形式排列。

圆锥滚子轴承可作为轮轴使用,也可作为蜗轮蜗杆以及伞齿轮的轴承和机床主轴的轴承使用。

相对于其载荷的承载能力而言,其加工成本较低。

Chinesisch

圆锥滚子轴承

Description:

圆锥滚子轴承是分离式滚轮-元件轴承,并使用角形和锥形滚轮作为滚动元件。轴承可以拆解。外环可以从支撑滚柱轴承座圈的内环上取下。

滚动元件的倾斜位置保证了圆锥滚子轴承可以承载较高的径向载荷和轴向载荷。为此轴承沿轴线某一方向被成对安装,并且相互调整以确保良好的轴向内部间隙。与角球轴承类似,圆锥滚子轴承可以同向(面对面)、异向(背对背)或串联形式排列。

圆锥滚子轴承可作为轮轴使用,也可作为蜗轮蜗杆以及伞齿轮的轴承和机床主轴的轴承使用。

相对于其载荷的承载能力而言,其加工成本较低。