Deutsch

Torsionsfeder (Femenino)

Beschreibung:

Torsionsfedern bestehen aus Stäben, Drähten oder Bändern, die an beiden Enden fest eingespannt sind. Überwiegend werden massive Rundstäbe oder Federpakete aus Edelstahlbändern verwendet.

Die Federn werden dabei durch ein Drehmoment beansprucht, das tangential zur Federachse angreift. Bei Belastung verdreht sich der Endquerschnitt gegenüber dem Einspannquerschnitt: Er führt also eine Schwenkbewegung um die Federachse aus.

Die meisten Drehstabfedern weisen einen Kreisquerschnitt auf. Möglich sind aber auch Rechteck-Drehstabfedern, die den Nachteil ungleich verteilter Torsionsspannungen haben.

Drehstabfedern werden hauptsächlich für den Fahrzeugbau etwa bei Achskonstruktionen verwendet. Verbaut werden sie aber auch in Drehkraftmessern und in Kupplungen.

English

torsion spring (Neutro)

Description: Torsion springs are curved Bending springs and are a type of Elastic element. They are essentially shaped like a coiled strip of metal with its ends bent to form a kind of handle and are similar to cylindrical helical springs. Unlike such springs, however, restoring moments are generated about the axis of Rotation in torsion springs. Torsions springs can be guided by internal pins. They are used as recoil or hinge springs for levers and catches. Spiral springs, which are fitted in measuring instruments and mechanical watches, are another type of torsion spring. In addition to this, torsion springs can be used as mechanical energy storage devices (the balance wheel in mechanical watches). They also serve as drive mechanisms (in toys) and as contact, bow and clamping springs, especially in precision Mechanics.
Spanisch

Resorte de torsión

Description:

Los resortes de torsión comprenden barras, alambres o tiras que se sujetan en su lugar de manera segura en ambos extremos. En la mayoría de los casos se usan barras redondas sólidas o conjuntos de resorte hechos con tiras de acero inoxidable.

Los resortes están sujetos a un torque en una tangente del eje del resorte. Bajo una carga, la sección del extremo se tuerce en relación con la sección de sujeción, lo que causa que gire alrededor del eje del resorte.

La mayoría de los resortes de barra de torsión tienen una sección circular. También son posibles los resortes de barra de torsión rectangular pero tienen la desventaja de que los esfuerzos de torsión se distribuyen de manera despareja.

Los resortes de barra de torsión se usan principalmente en la ingeniería automotriz, por ejemplo en el diseño de ejes. Sin embargo, también se encuentran en dispositivos que miden la fuerza de torsión y en acoplamientos.

Spanisch

Resorte de torsión

Description:

Los resortes de torsión comprenden barras, alambres o tiras que se sujetan en su lugar de manera segura en ambos extremos. En la mayoría de los casos se usan barras redondas sólidas o conjuntos de resorte hechos con tiras de acero inoxidable.

Los resortes están sujetos a un torque en una tangente del eje del resorte. Bajo una carga, la sección del extremo se tuerce en relación con la sección de sujeción, lo que causa que gire alrededor del eje del resorte.

La mayoría de los resortes de barra de torsión tienen una sección circular. También son posibles los resortes de barra de torsión rectangular pero tienen la desventaja de que los esfuerzos de torsión se distribuyen de manera despareja.

Los resortes de barra de torsión se usan principalmente en la ingeniería automotriz, por ejemplo en el diseño de ejes. Sin embargo, también se encuentran en dispositivos que miden la fuerza de torsión y en acoplamientos.

Spanisch

resorte detorsión (Neutro)

Chinesisch

扭转弹簧

Description:

扭转弹簧是由棒和固定在棒两端的线或带组成的。大多数情况下使用固体圆棒或由不锈钢带组成的弹簧。

弹簧承受其轴切向的扭矩作用。在载荷作用下,弹簧端部的横截面将绕固定横截面转动,这会引起相对于弹簧轴的转动。

大多数的扭杆弹簧都有圆形横截面。矩形扭杆弹簧也可能有圆形横截面,但是其缺点在于扭转应力分配不均匀。

扭杆弹簧主要应用在汽车工程中,例如轴的设计。但是它们也在测量扭转力的设备和联轴器中使用。

近义词

扭杆弹簧

Chinesisch

扭转弹簧

Description:

扭转弹簧是由棒和固定在棒两端的线或带组成的。大多数情况下使用固体圆棒或由不锈钢带组成的弹簧。

弹簧承受其轴切向的扭矩作用。在载荷作用下,弹簧端部的横截面将绕固定横截面转动,这会引起相对于弹簧轴的转动。

大多数的扭杆弹簧都有圆形横截面。矩形扭杆弹簧也可能有圆形横截面,但是其缺点在于扭转应力分配不均匀。

扭杆弹簧主要应用在汽车工程中,例如轴的设计。但是它们也在测量扭转力的设备和联轴器中使用。

近义词

扭杆弹簧