Zylindrischer Pressverband
Beschreibung:
Zylindrische Pressverbindungen gehören zu den kraftschlüssigen Verbindungen. Dazu wird die notwendige Flächenpressung durch eine elastische Verformung von Nabe und Welle hergestellt, die durch ÜbermaßPassung gefügt werden. Um die Wellen nicht zu schwächen, wird auf Nuten verzichtet. Unterschieden werden Längspresssitze und Querpresssitze (Warmschrumpfen, Kaltdehnen).
Pressverbindungen können Stoßartige und wechselnde Drehmomente sowie Längskräfte gut übertragen. Hierfür sind exakte Fertigungen mit geringen Toleranzen erforderlich. Unter Umständen können auch elastisch-plastische Beanspruchungen mit Verformungen über die Fließgrenze hinaus zugelassen werden.
Weil Pressverbindungen leicht herzustellen sind, werden sie sehr häufig eingesetzt, unter anderem für Zahnkränze auf Radkörpern, Kupplungsnaben auf Wellen, Zahnräder auf Wellen, Wälzlagerringe oder Gleitlagerbuchsen. Sie zeichnen sich durch gute Rundlaufeigenschaften aus.
Cylindrical interference fit
Description:
Cylindrical interference fits are a type of Friction-based connection. The necessary Contact pressure is created by elastic deformation in the Hub and Shaft, which are held together by the press Fit. No grooves are used so as to prevent any weakening of the shafts. A distinction is made between interference fits achieved through the application of Force (force fits) and those achieved by means of Thermal expansion or contraction (shrink fits). Interference fits are good at transferring impulsive and alternating torques and also longitudinal forces. Precise production operations with small tolerances are required for this purpose. Under certain circumstances, elastic-plastic stresses with deformations extending beyond the yield point can also be permitted. Because these press-fit fastenings are easy to make, they are widely used for items such as sprockets on Gear bodies, Clutch hubs and gears on shafts, roller Bearing rings and Plain bearing bushes. They exhibit good concentricity properties.
Ajuste de interferencia cilíndrico
Description:
Los ajustes de interferencia cilíndricos son un tipo de conexión a base de fricción. La presión de contacto necesaria se crea mediante la deformación elástica en el eje y la conexión, los cuales se mantienen unidos mediante un ajuste a presión. No se usan muescas para prevenir la debilitación los ejes. Se debe distinguir entre los ajustes de interferencia logrados mediante la aplicación de fuerza (ajuste a la fuerza) y los logrados mediante la expansión o contracción térmica (ajustes por encogimiento).
Los ajustes de interferencia son buenos para transferir torques alternantes y de impulso, y también fuerzas longitudinales. Se requieren operaciones de producción precisas con pequeñas tolerancias para este propósito. Bajo ciertas circunstancias, también se permiten esfuerzos elástico-plásticos con deformaciones que van más allá del punto de fluencia.
Debido a que estas sujeciones de ajuste a presión son fáciles de generar, se usan ampliamente para artículos como piñones, baleros de rodillos y casquillos de cojinetes de fricción. Muestran buenas propiedades concéntricas
Ajuste de interferencia cilíndrico
Description:
Los ajustes de interferencia cilíndricos son un tipo de conexión a base de fricción. La presión de contacto necesaria se crea mediante la deformación elástica en el eje y la conexión, los cuales se mantienen unidos mediante un ajuste a presión. No se usan muescas para prevenir la debilitación los ejes. Se debe distinguir entre los ajustes de interferencia logrados mediante la aplicación de fuerza (ajuste a la fuerza) y los logrados mediante la expansión o contracción térmica (ajustes por encogimiento).
Los ajustes de interferencia son buenos para transferir torques alternantes y de impulso, y también fuerzas longitudinales. Se requieren operaciones de producción precisas con pequeñas tolerancias para este propósito. Bajo ciertas circunstancias, también se permiten esfuerzos elástico-plásticos con deformaciones que van más allá del punto de fluencia.
Debido a que estas sujeciones de ajuste a presión son fáciles de generar, se usan ampliamente para artículos como piñones, baleros de rodillos y casquillos de cojinetes de fricción. Muestran buenas propiedades concéntricas
圆弧过盈配合
Description:
圆弧过盈配合是一种基于摩擦的配合。轮毂和轴通过挤压配合,其内的弹性形变引起了必要的接触压力。不使用槽以防止其削弱轴的效能。由作用力(力配合)和热膨胀或收缩(过盈配合)产生的过盈配合间存在一定的区别。
过盈配合能较好的转移脉冲、交换扭矩并形成纵向力。为了达到以上目的,要求产品具有精密的加工和较小的公差。在某些情况下,允许引起形变的弹-塑性压力超过屈服点。
因为压力配合紧固较容易实现,所以其能广泛应用于各类部件中,例如齿轮本体、离合器轮、齿轮轴、滚体轴承套圈和平轴瓦。它们具有良好的同心性。
近义词
圆弧压力配合紧固
压力配合
压入配合
过盈配合
圆弧过盈配合
Description:
圆弧过盈配合是一种基于摩擦的配合。轮毂和轴通过挤压配合,其内的弹性形变引起了必要的接触压力。不使用槽以防止其削弱轴的效能。由作用力(力配合)和热膨胀或收缩(过盈配合)产生的过盈配合间存在一定的区别。
过盈配合能较好的转移脉冲、交换扭矩并形成纵向力。为了达到以上目的,要求产品具有精密的加工和较小的公差。在某些情况下,允许引起形变的弹-塑性压力超过屈服点。
因为压力配合紧固较容易实现,所以其能广泛应用于各类部件中,例如齿轮本体、离合器轮、齿轮轴、滚体轴承套圈和平轴瓦。它们具有良好的同心性。
近义词
圆弧压力配合紧固
压力配合
压入配合
过盈配合