Deutsch

Kerbverzahnung (Femenino)

Beschreibung:

Die Kerbverzahnung gehört zu den formschlüssigen Verbindungen von Profilwellen. Dabei weist die Welle eine hohe Anzahl Zähne auf

Wegen der vielen Zähne kann die Kerbwirkung klein gehalten werden. Die Welle wird im Verhältnis zu ihrem Durchmesser zudem kaum geschwächt. Die Kerbverzahnung ermöglicht die Übertragung von großen Drehmomenten, eignet sich allerdings nicht für einen Schiebesitz.

Kerbverzahnungen finden sich unter anderem bei Antriebswellen und Bohrspindeln.

English

serration (Neutro)

Description: Serration is one way of creating a mechanically locked connection between profiled shafts. The Shaft has a large number of teeth and the Hub forms the counterpart. The edges of the splines are responsible for centring. Due to the large number of teeth, the Notch effect can be kept at a low level. Furthermore, there is virtually no weakening of the shaft in relation to its diameter. Serration enables high torques to be transferred but is not suitable for sliding fits. Serration is found in components such as drive shafts and drill spindles.
Spanisch

Borde dentado

Description:

El borde dentado es una forma de crear una conexión mecánicamente fija entre ejes perfilados. El eje cuenta con un número grande de dientes y la conexión forma la contraparte. Los bordes de las estrías son los responsables del centrado.

Debido al gran número de dientes, el efecto de muesca se puede mantener a un nivel bajo. Además, prácticamente no hay un debilitamiento del eje en relación con su diámetro. Los bordes dentados permiten transferir altos torques pero no son adecuados para los ajustes de deslizamiento.

Los bordes dentados se encuentran en componentes tales como los ejes de transmisión y los husillos de perforación.

Spanisch

Borde dentado

Description:

El borde dentado es una forma de crear una conexión mecánicamente fija entre ejes perfilados. El eje cuenta con un número grande de dientes y la conexión forma la contraparte. Los bordes de las estrías son los responsables del centrado.

Debido al gran número de dientes, el efecto de muesca se puede mantener a un nivel bajo. Además, prácticamente no hay un debilitamiento del eje en relación con su diámetro. Los bordes dentados permiten transferir altos torques pero no son adecuados para los ajustes de deslizamiento.

Los bordes dentados se encuentran en componentes tales como los ejes de transmisión y los husillos de perforación.

Chinesisch

键齿

Description:

键齿是一种在仿形轴之间产生机械紧锁连接的方法。轴有很多齿,与轮毂构成了对应部件。花键齿廓的作用为定心。

由于有很多齿,缺口效应可以保持在一个较低的水平。而且轴并没有由于其直径而削弱。键齿的齿可以传递较高的扭矩,但并不适合滑动配合。

键齿多用在传动轴和钻孔轴的零件上。

Chinesisch

键齿

Description:

键齿是一种在仿形轴之间产生机械紧锁连接的方法。轴有很多齿,与轮毂构成了对应部件。花键齿廓的作用为定心。

由于有很多齿,缺口效应可以保持在一个较低的水平。而且轴并没有由于其直径而削弱。键齿的齿可以传递较高的扭矩,但并不适合滑动配合。

键齿多用在传动轴和钻孔轴的零件上。

Chinesisch

锯齿状 (Neutro)