Deutsch

Wertanalyse (Femenino)

Beschreibung:

Die Wertanalyse wird verwendet, um Kosten eines Bauteils unter vielfältigen Gesichtspunkten planmäßig zu minimieren. Dabei werden zunächst die Kosten für die Einzelteile kalkuliert, die für die gestellte Aufgabe ganz oder in Teilen anfallen. Diese Funktionskosten werden genutzt, um Varianten zu entwickeln.

Kritisch untersucht werden dabei beispielsweise:

  • Aspekte des Vertriebs (Sind die Funktionen unbedingt nötig?)
  • Aspekte der Konstruktion (Sind die Funktionsstrukturen sinnvoll? Gibt es weitere Lösungskonzepte? Sind die nötigen Teilfunktionen vorhanden?)
  • Aspekte der Fertigung (Wie können Einzelteile gestaltet werden?)

Bei der Beantwortung solcher Fragen werden Hinweise gefunden, die bei der Suche nach neuen Lösungen zu deutlichen Kostenminderungen führen können. Da die Wertanalyse als nachträgliche Prüfung die gleichen Instrumente wie das Konstruieren benutzt, ergänzen sich beide Verfahren.

    Beispielsätze:
  • Die Wertanalyse wird verwendet, um Kosten eines Bauteils unter vielfältigen Gesichtspunkten planmäßig zu minimieren.
  • Da die Wertanalyse als nachträgliche Prüfung die gleichen Instrumente wie das Konstruieren benutzt, ergänzen sich beide Verfahren.
English

value analysis (Neutro)

Description: A value analysis is conducted to minimise the costs associated with a component according to a plan and with due consideration of numerous different aspects. The first step involves calculating the costs for the individual parts that are incurred as a whole or in part with regard to the task at hand. These function costs are used to develop variants. Aspects such as the following are placed under critical scrutiny: Sales and marketing factors (Are the functions absolutely necessary?) Design factors (Are the functional structures logical? Are there other solution concepts? Are the essential sub-functions in place?) Production factors (How can individual parts be designed?) Answering questions such as these helps to uncover findings that can be translated into significant cost reductions when searching for new solutions. Because value analysis - as a retrospective examination - uses the same tools as design engineering, the two processes complement each other.
    Example sentences:
  • A value analysis is conducted to minimise the costs associated with a component according to a plan and with due consideration of numerous different aspects.
  • Because value analysis - as a retrospective examination - uses the same tools as design engineering, the two processes complement each other.
Spanisch

análisis de valor (Neutro)

Spanisch

Análisis del valor

Description:

El análisis del valor se lleva a cabo para minimizar los costos asociados con el componente de acuerdo con un plan y con la debida consideración de numerosos aspectos diferentes. El primer paso involucra calcular los costos de las piezas individuales a los que se incurren en su totalidad o en parte respecto de la tarea en cuestión. Estos costos de función se usan para desarrollar variantes.

Los aspectos como los siguientes se ponen bajo un escrutinio crítico:

Factores de ventas y mercadotecnia (¿Son absolutamente necesarias las funciones?)

Factores de diseño (¿Son lógicas las estructuras funcionales? ¿Hay otros conceptos de solución? ¿Se están aplicando las subfunciones esenciales?)

Factores de producción (¿Cómo pueden ser diseñadas las piezas individuales?)

El responder a preguntas como estas ayuda a describir hallazgos que pueden traducirse en reducciones significativas en los costos cuando se buscan nuevas soluciones. Debido a que el análisis del valor, como examinación retrospectiva, usa las mismas herramientas que la ingeniería de diseño, los dos procesos se complementan entre sí.

Spanisch

Análisis del valor

Description:

El análisis del valor se lleva a cabo para minimizar los costos asociados con el componente de acuerdo con un plan y con la debida consideración de numerosos aspectos diferentes. El primer paso involucra calcular los costos de las piezas individuales a los que se incurren en su totalidad o en parte respecto de la tarea en cuestión. Estos costos de función se usan para desarrollar variantes.

Los aspectos como los siguientes se ponen bajo un escrutinio crítico:

Factores de ventas y mercadotecnia (¿Son absolutamente necesarias las funciones?)

Factores de diseño (¿Son lógicas las estructuras funcionales? ¿Hay otros conceptos de solución? ¿Se están aplicando las subfunciones esenciales?)

Factores de producción (¿Cómo pueden ser diseñadas las piezas individuales?)

El responder a preguntas como estas ayuda a describir hallazgos que pueden traducirse en reducciones significativas en los costos cuando se buscan nuevas soluciones. Debido a que el análisis del valor, como examinación retrospectiva, usa las mismas herramientas que la ingeniería de diseño, los dos procesos se complementan entre sí.

Chinesisch

价值分析 (Neutro)

Description: 价值分析是根据一个方案并考虑各种因素后,使一个组分的成本最小化的过程。第一步是根据当前任务,整体或部分计算单独部件的成本。这些功能成本用于衍生变体。 以下几个方面是关键审查因素: 销售和宣传因素(这些功能是否不可或缺?) 设计因素(这些功能结构是符合逻辑的么?是否有其它解决方案?重要的子功能是否到位?) 生产因素(如何设计单独部件?) 回答诸如以上这些问题会帮助你在寻找新的解决方案发现降低成本的方法。由于价值分析(一种回顾性检查)和设计工程运用相同的工具,这两个过程相辅相成。