Deutsch

Spielpassung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Die auf der Welle montierten Bauteile werden individuell, etwa durch Bohren auf Maß und gewünschte Passung (zum Beispiel Presspassung, Spielpassung), gefertigt.
  • Am fertigen Bauteil entsteht entweder eine Spielpassung (etwa bei Gleit- und Führungsaufgaben) oder eine Übermaßpassung, die auch Presspassung genannt wird (Reibschluss bei Schrumpfverbindungen).
English

clearance fit (Neutro)

Description: The components mounted on the shaft are then produced individually, e.g. by being drilled to the correct size and to ensure the correct fit (e.g. press fit, clearance fit). The finished part will exhibit either a clearance fit (such as in sliding and guiding applications) or an interference fit, which is also referred to as a press fit (friction resistance in the case of shrink joints).
    Example sentences:
  • press fit, clearance fit).
  • The finished part will exhibit either a clearance fit (such as in sliding and guiding applications) or an interference fit, which is also referred to as a press fit (friction resistance in the case of shrink joints).
Spanisch

juego de ajuste (Neutro)

Chinesisch

间隙配合 (Neutro)