Deutsch

Temperaturmessfarbe

Beschreibung:

Als Temperaturmessfarben - auch thermochromatische Farben oder Thermochromfarben - werden Beschichtungen aus Komplexsalzverbindungen bezeichnet, die bei einer Temperaturveränderung die Farbe wechseln. Mit dieser Methode kann zum Beispiel die Wärmeentwicklung an Maschinen sehr anschaulich dargestellt werden (die zu überprüfenden Teile werden mit thermochromatischer Farbe bestrichen). Mit Thermochromstiften lässt sich etwa die Vorwärmtemperatur beim Schweißen überprüfen. Ein anderer praktischer Einsatz im Haushalt sind Fiebermessstreifen, die auf die Stirn geklebt werden und bei Fieber ihre Farbe ändern.

English

Temperature-indicating paint (Neutro)

Description: Temperature-indicating paints - also called temperature-sensitive paints and thermo-indicator paints - are coatings made from complex salt compounds that turn a different colour if the temperature changes. They can be used, for example, to indicate very clearly if machinery is getting hot (the parts to be checked are coated with temperature-sensitive paint). Thermochromic pens can be used, for example, to check the preheating temperature when welding. Thermometer strips are one practical domestic application. Placed on the forehead, they change colour if the person has a fever.
Spanisch

Pintura indicadora de pintura

Description:

Las pinturas indicadoras de temperatura, también llamadas pinturas sensibles a la temperatura y pinturas termoindicadoras, son recubrimientos hechos de compuestos de sal complejos que cambian de color si la temperatura cambia. Se pueden usar, por ejemplo, para indicar con mucha claridad si la maquinaria se está calentando (las piezas a ser revisadas son recubiertas con pintura sensible a la temperatura). Las plumas termocrómicas se pueden usar, por ejemplo, para revisar la temperatura de precalentado durante el soldado. Las tiras termómetro son una aplicación doméstica práctica. Al colocarse en la frente, estas cambian de color si la persona tiene fiebre.

Spanisch

Pintura indicadora de pintura

Description:

Las pinturas indicadoras de temperatura, también llamadas pinturas sensibles a la temperatura y pinturas termoindicadoras, son recubrimientos hechos de compuestos de sal complejos que cambian de color si la temperatura cambia. Se pueden usar, por ejemplo, para indicar con mucha claridad si la maquinaria se está calentando (las piezas a ser revisadas son recubiertas con pintura sensible a la temperatura). Las plumas termocrómicas se pueden usar, por ejemplo, para revisar la temperatura de precalentado durante el soldado. Las tiras termómetro son una aplicación doméstica práctica. Al colocarse en la frente, estas cambian de color si la persona tiene fiebre.

Chinesisch

示温漆

Description:

示温漆 - 也被称为温度敏感涂料和示热涂料 - 是复盐化合物成分的涂层,在温度变化下转换不同的颜色。它们可用于非常清楚地表明机械受热(需检查零件上涂示温漆)。可以使用热致变色笔,如用于检查焊接时的预热温度。带状温度计也是一个国内的实际应用。放在额头上,如果发烧就会改变颜色。

Chinesisch

示温漆

Description:

示温漆 - 也被称为温度敏感涂料和示热涂料 - 是复盐化合物成分的涂层,在温度变化下转换不同的颜色。它们可用于非常清楚地表明机械受热(需检查零件上涂示温漆)。可以使用热致变色笔,如用于检查焊接时的预热温度。带状温度计也是一个国内的实际应用。放在额头上,如果发烧就会改变颜色。