Deutsch

abbilden (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Der Arbeitsplatz muss den Arbeitsprozess mit einer möglichst hohen Effizienz abbilden.
  • Solche Verbunde werden oft auch als Konstruktion, weniger als Werkstoff gesehen.
  • Der Grund ist, dass sie das Konstruktionsprinzip 'Aufgabenverteilung' abbilden.
  • Und es ist auch da so, dass wir einfach diese Flexibilität haben müssen im System.
  • Das wir, dass was die Studierenden tun möchten, dass wir das auch entsprechend abbilden können mit dem System.
English

illustrate (Verbo)

Description: The relationships between these three values are clearly illustrated in the power triangle. Continuous control can be illustrated using the example of a tool carriage that is first to be started up and then slowed down again. In addition to the Wheatstone's bridge illustrated, other models such as the Thomson's bridge, the Maxwell-Wien bridge, the Wien-Robinson bridge and the Schering bridge are available.
    Example sentences:
  • The relationships between these three values are clearly illustrated in the power triangle.
  • Continuous control can be illustrated using the example of a tool carriage that is first to be started up and then slowed down again.
  • In addition to the Wheatstone's bridge illustrated, other models such as the Thomson's bridge, the Maxwell-Wien bridge, the Wien-Robinson bridge and the Schering bridge are available.
English

map (Verbo)

Description: The work bench should map out the workflow with the highest possible degree of efficiency. Intentionally or unintentionally, a decision matrix is created and the decision-making processes are more or less clearly mapped. Das Ziel der sogenannten Wertstromanalyse (value-stream mapping, VSM) ist, die Durchlaufzeiten zu optimieren und einzelne Arbeitsschritte genau zu takten.
    Example sentences:
  • The work bench should map out the workflow with the highest possible degree of efficiency.
  • Intentionally or unintentionally, a decision matrix is created and the decision-making processes are more or less clearly mapped.
  • Das Ziel der sogenannten Wertstromanalyse (value-stream mapping, VSM) ist, die Durchlaufzeiten zu optimieren und einzelne Arbeitsschritte genau zu takten.
Spanisch

ilustrar (Verbo)

Spanisch

mapear (Verbo)