Deutsch

Abdichtmittel (Neutro)

English

sealant (Neutro)

Description: Sealants are used to Seal joints and gaps in static applications. In some cases, they also bond components together. Unlike seals, sealants adhere to the parts to be joined. This adhesion can be based on chemical bonds or physical interactions. Cohesion helps protect the sealant from being destroyed. One key difference between sealants is the type of reaction they exhibit: Chemical, for example the Hardening of silicones when exposed to air or of two-component systems such as polysulphides when hardeners are added Physical, for example UV-curable FIP (form-in-place) and CIP (cure-in-place) sealants that are applied at a particular location and set in the required shape No reaction, for example butyl or dispersion sealants Further distinctions are made between sealants based on their mechanical properties (elastic to plastic) and usage. Components can be protected against the action of sealants by applying e.g. tapes beforehand.
English

sealer (Neutro)

English

sealing compound (Neutro)

Spanisch

compuesto de sellado (Neutro)

Spanisch

sellador (Neutro)

Description: Los selladores se usan para sellar uniones y espaciamientos en aplicaciones estáticas. En algunos casos, también unen componentes. A diferencia de los sellos, los selladores se adhieren a las piezas a ser unidas. Esta adhesión puede basarse en pegamentos químicos o interacciones físicas. La cohesión ayuda a proteger al sellador de su destrucción. Una diferencia clave entre los selladores es el tipo de reacción que muestran: Química, por ejemplo el endurecimiento de siliconas cuando son expuestas al aire o de sistemas de dos componentes tales como polisulfuros cuando se agregan endurecedores Física, por ejemplo los selladores CIP (curado en sitio) y FIP (conformado en sitio) curables con UV que se aplican en una ubicación en particular y fraguan en una forma requerida Sin reacción, por ejemplo los selladores de dispersión o de butilo Se distingue además entre los selladores basados en sus propiedades mecánicas (elásticas a plásticas) y su utilización. Los componentes pueden protegerse contra la acción de los selladores al aplicar, por ejemplo, cintas de antemano.
Chinesisch

密封剂 (Neutro)

Chinesisch

密封机 (Neutro)