Deutsch

anschlagen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Durch seine universellen Befestigungsmöglichkeiten kann das Stabmatten-Schlosssystem links- oder rechtsanschlagend verwendet werden.
  • Eine zweite Welle ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise das Schiebelemente kippen kann und die Rolle auf der gegenüberliegenden Seite anschlagen könnte.
  • Eine zweite Welle ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise das Schiebelemente kippen kann und die Rolle auf der gegenüberliegenden Seite anschlagen könnte.
English

attach (Verbo)

Description: Slimline Line 6 Profiles for fastening lightweight attachments. The ball latch plate is attached to the inside of the panel element. Attachments can be screw connected in all three spatial directions.
    Example sentences:
  • Slimline Line 6 Profiles for fastening lightweight attachments.
  • The ball latch plate is attached to the inside of the panel element.
  • Attachments can be screw connected in all three spatial directions.
English

fasten (Verbo)

Description: Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole. So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements. For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications).
    Example sentences:
  • Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
  • So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.
  • For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.
  • Slimline Line 6 Profiles for fastening lightweight attachments.
Spanisch

adherir (Verbo)

Spanisch

sujetar (Verbo)

Chinesisch

使固定 (Verbo)

Chinesisch

附加 (Verbo)