Deutsch

aufrecht (Adjetivo)

    Beispielsätze:
  • Die Sitzfläche hat eine leichte Neigung nach vorne, um eine Beckenkippung und damit eine aufrechte körpergerechte Sitzhaltung zu erzielen.
  • Die Fördertechnik projektiert und konstruiert die dafür nötigen Transportsysteme für eine Transportkette, durch die der Materialfluss aufrecht erhalten wird.
  • Durch eine leichte Neigung der Sitzfläche nach vorne um minus 5 Grad wird eine Kippung des Beckens erreicht, wodurch die aufrechte Sitzposition gefördert wird.
English

upright (Adjetivo)

Description: SystemMobiles T are symmetrical and are built with two or three central uprights. The gap in the work bench Upright will be filled with Compound Material. The picking systems for the work bench Upright can also be planned on this basis.
    Example sentences:
  • SystemMobiles T are symmetrical and are built with two or three central uprights.
  • The gap in the work bench Upright will be filled with Compound Material.
  • The picking systems for the work bench Upright can also be planned on this basis.
Spanisch

vertical (Adjetivo)