Deutsch

aufstellen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Betriebsstörungen durch fehlerhaftes Aufstellen und fehlerhafte Inbetriebnahme sind möglich, der höheneinstellbare Arbeitsplatz kann beschädigt werden und die Lebensdauer kann beeinträchtigt werden.
  • WasserwaageBetriebsstörungen durch fehlerhaftes Aufstellen und fehlerhafte Inbetriebnahme sind möglich, der höheneinstellbare Arbeitsplatz kann beschädigt werden und die Lebensdauer kann beeinträchtigt werden.
  • Auf der physikalischen Gegebenheit bauend, dass innere und äußere Kräfte immer im Gleichgewicht stehen, ist die Ermittlung der Kräfte durch Aufstellen eines Kräftegleichgewichts am freigeschnittenen System möglich.
English

erect (Verbo)

Description: Adjustable Stand Foot Side Brace 8 is used to provide lateral support to an enclosure erected using Adjustable Stand Foot 8. Clamp Profiles can also be used to erect flexible guards, with individual panels fastened to load-carrying stands made from standard profiles. Dual-Rod Meshes are used indoors and outdoors wherever durable and inherently stable barriers, boundaries or fencing needs to be erected.
    Example sentences:
  • Adjustable Stand Foot Side Brace 8 is used to provide lateral support to an enclosure erected using Adjustable Stand Foot 8.
  • Clamp Profiles can also be used to erect flexible guards, with individual panels fastened to load-carrying stands made from standard profiles.
  • Dual-Rod Meshes are used indoors and outdoors wherever durable and inherently stable barriers, boundaries or fencing needs to be erected.
English

install (Verbo)

Description: Processing the panel element for installing the Locking Systems. Simple aluminium conduits for installation of cables and hoses. Install the End Cap and Lubricating Systems on the bearing units.
    Example sentences:
  • Processing the panel element for installing the Locking Systems.
  • Simple aluminium conduits for installation of cables and hoses.
  • Install the End Cap and Lubricating Systems on the bearing units.
English

mount (Verbo)

Description: Place the pulley over the guide pin onto the mounting plate Its ball-bearing mounted pulleys ensure quiet and smooth running over long-term use. The latter allows users to mount the drive on the slide.
    Example sentences:
  • Place the pulley over the guide pin onto the mounting plate Its ball-bearing mounted pulleys ensure quiet and smooth running over long-term use.
  • The latter allows users to mount the drive on the slide.
Spanisch

erigir (Verbo)

Spanisch

instalar (Verbo)

Spanisch

montar (Verbo)

Chinesisch

安装 (Verbo)

Chinesisch

竖立 (Verbo)