Deutsch

Ausbeute (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Durch den Einsatz neuester LED-Technologie erzielt sie eine optimale Lichtausbeute bei minimalem Stromverbrauch.
  • Für die Planung sind die lichttechnischen Grundgrößen Beleuchtungsstärke, Lichtstrom, Lichtstärke, Leuchtdichte, Kontrast, Reflexionsgrad und Lichtausbeute ausschlaggebend.
  • Der Einsatz von LED erstreckte sich über viele Jahre hauptsächlich auf den Bereich der Signaldioden, da es technisch bedingt nur eine geringe Lichtausbeute und wenige Lichtfarben gab.
English

yield (Neutro)

Description: Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength. The yield strength is defined as an experimental parameter in a tensile test. The ductile yield is a value that indicates a material's ductility.
    Example sentences:
  • Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength.
  • The yield strength is defined as an experimental parameter in a tensile test.
  • The ductile yield is a value that indicates a material's ductility.
Spanisch

rendimiento (Neutro)

Chinesisch

产量 (Neutro)