Deutsch

Ausgleichskupplung (Femenino)

Beschreibung:

Ausgleichskupplungen werden dort verwendet, wo Wellenverlagerungen, hohe Toleranzen oder Fluchtungsfehler auftreten. Übertragungselemente lassen dabei Dreh- oder Gleitbewegungen zu.

Ausgleichskupplungen werden beispielsweise eingesetzt, wenn Längenverlagerungen durch Temperaturausdehnungen, Lagerverschleiß, radiale Verlagerungen oder Winkelverlagerungen durch Montagefehler auftreten. Sie werden auch dann gewählt, wenn die Wellenenden aus Platz- oder Funktionsgründen nicht fluchtend montiert werden können.

Ausgleichskupplungen sind drehsteif. Drehmomente werden von Ausgleichskupplungen formschlüssig über Klauen oder Zähne (Schubgelenke) bzw. Zapfen in Lagerbuchsen (Drehgelenke) übertragen, die entsprechend den Flächenpressungen ausgelegt sein müssen. Für kleine Drehmomente werden oftmals auch sog. Metallbalg- oder Wellrohrkupplungen eingesetzt.

Stöße und Schwankungen werden von den Ausgleichskupplungen ungedämpft übertragen.

Einsatz, z. B.:

  • Bei Axialversatz: Klauenkupplungen, Keilwellen mit Hülsen
  • Bei Radialversatz: Oldham-Kupplungen, Gelenkwellen
  • Bei Winkelversatz: Kreuzgelenk- oder Kugelgelenkkupplungen (Kardanwellen)
  • Bei kombinierten Verlagerungen: Doppelzahnkupplungen
    Beispielsätze:
  • Die robusten Ausgleichskupplungen aus rostfreiem Stahl verbinden die Synchronwelle mit den Lineareinheiten KRF.
  • Die Synchronwellen-Ausgleichskupplung ermöglicht die Trennung der Synchronwelle und stellt anschließend eine kraftschlüssige Verbindung der Wellen her.
English

compensating coupling (Neutro)

English

flexible coupling (Neutro)

Description: Flexible couplings are a type of permanent coupling. Depending on their Design, which varies greatly, they can compensate axial and radial Shaft displacements as well as rotational and angular misalignments. Flexible couplings can have elastic links or be made from Elastomers or metal springs. In addition to compensating shaft displacements, they also dampen shocks and vibrations and prevent Resonance. Couplings are selected according to the expected type of misalignment. For example: In the case of significant axial misalignment, pin and claw couplings with relatively poor flexibility are used. Asymmetrical drives require highly flexible couplings and good damping. Metal elastic couplings with Steel springs (spring couplings) are used in high-temperature applications and chemically corrosive environments.
    Example sentences:
  • Flexible couplings are available for integrating the motor of choice and even Synchroniser Shafts can be used.
  • Flexible couplings are available for integrating the motor of choice and even synchronised drives are possible.
  • The motor drive is provided by a pre-prepared drive unit via flexible coupling elements.
English

self-aligning coupling (Neutro)

Description: Self-aligning couplings are used in applications involving Shaft displacements, high tolerances or misalignments. Transmission elements permit sliding or rotary motion. Self-aligning couplings are used, for example if temperature-related expansion, Bearing Wear or radial/angular misalignments due to installation errors cause longitudinal displacements. They are also a good option if the shaft ends cannot be fitted flush due to space or operational constraints. Self-aligning couplings are torsionally stiff. They transmit torques through a mechanically locked connection created by claws/ teeth (sliding joints) or pins in bearing bushes (swivel joints). These must be designed in line with the contact pressures. Metal bellow or corrugated pipe couplings are also often used for small torques. Self-aligning couplings transmit torque peaks and fluctuations without any damping. Examples of the types used are as follows: In the case of axial misalignment: Claw couplings, spline shafts with sleeves In the case of radial misalignment: Oldham couplings, articulated shafts In the case of angular misalignment: Universal or ball Joint couplings (cardan shafts) In the case of combined displacements: Double tooth couplings
Spanisch

Acomplamiento autoalineable

Description:

Los acoplamientos autoalineables se usan en aplicaciones que involucran desplazamientos de ejes, altas tolerancias o desalineaciones. Los elementos de transmisión permiten el movimiento rotativo o deslizamiento.

Los acoplamientos autoalineables se usan, por ejemplo si la expansión relacionada con la temperatura, el desgaste por rodamiento o las desalineaciones radiales/angulares debido a errores de instalación causan desplazamientos longitudinales. También son una buena opción si los extremos de eje no pueden acomodarse al ras debido a limitaciones del espacio u operativas.

Los acoplamientos autoalineables son rígidos torsionalmente. Transmiten torques mediante una conexión bloqueada mecánicamente mediante garras/dientes (uniones deslizantes) o clavijas en bujes de rodamiento (uniones giratorias). Estas se deben diseñar de acuerdo con las presiones de contacto. Se usan también a menudo los acoplamientos de tubería corrugada o fuelle de metal para torques pequeños.

Los acoplamientos autoalineables transmiten fluctuaciones y picos de torque sin ningún amortiguamiento.

Entre los ejemplos de los tipos usados están los siguientes:

En el caso de una desalineación axial: Acoplamientos de garras, ejes estriados con camisas

En el caso de una desalineación radial: Acoplamientos Oldham, ejes articulados

En el caso de una desalineación angular: Acoplamientos de unión de bola o universales (ejes cardánicos)

En el caso de desplazamientos combinados: Acoplamientos dentados dobles

Spanisch

Acomplamiento autoalineable

Description:

Los acoplamientos autoalineables se usan en aplicaciones que involucran desplazamientos de ejes, altas tolerancias o desalineaciones. Los elementos de transmisión permiten el movimiento rotativo o deslizamiento.

Los acoplamientos autoalineables se usan, por ejemplo si la expansión relacionada con la temperatura, el desgaste por rodamiento o las desalineaciones radiales/angulares debido a errores de instalación causan desplazamientos longitudinales. También son una buena opción si los extremos de eje no pueden acomodarse al ras debido a limitaciones del espacio u operativas.

Los acoplamientos autoalineables son rígidos torsionalmente. Transmiten torques mediante una conexión bloqueada mecánicamente mediante garras/dientes (uniones deslizantes) o clavijas en bujes de rodamiento (uniones giratorias). Estas se deben diseñar de acuerdo con las presiones de contacto. Se usan también a menudo los acoplamientos de tubería corrugada o fuelle de metal para torques pequeños.

Los acoplamientos autoalineables transmiten fluctuaciones y picos de torque sin ningún amortiguamiento.

Entre los ejemplos de los tipos usados están los siguientes:

En el caso de una desalineación axial: Acoplamientos de garras, ejes estriados con camisas

En el caso de una desalineación radial: Acoplamientos Oldham, ejes articulados

En el caso de una desalineación angular: Acoplamientos de unión de bola o universales (ejes cardánicos)

En el caso de desplazamientos combinados: Acoplamientos dentados dobles

Spanisch

acoplamiento autoalineable (Neutro)

Spanisch

acoplamiento de compensación (Neutro)

Spanisch

acoplamiento flexible (Neutro)

Description: Los acoplamientos flexibles son un tipo de acoplamiento permanente. Dependiendo de su diseño, el cual varía enormemente, pueden compensar los desplazamientos de eje axial y radial, así como las desalineaciones rotativas y angulares. Los acoplamientos flexibles tienen enlaces elásticos o se hacen con resortes metálicos o elastómeros. Además de compensar los desplazamientos de eje, también amortiguan los impactos y las vibraciones, y previenen la resonancia. Los acoplamientos se seleccionan de acuerdo con el tipo de desalineación esperado. Por ejemplo: En el caso de una desalineación axial significativa, se usan los acoples de clavija y abrazadera con relativamente mala flexibilidad. Las transmisiones asimétricas requieren de acoplamientos altamente flexibles y buen amortiguamiento. Los acoplamientos elásticos metálicos con resortes de acero (acoplamientos de resorte) se usan en aplicaciones de alta temperatura y ambientes químicamente corrosivos.
Chinesisch

弹性联轴器 (Neutro)

Description: 弹性联轴器是一种永久联轴器。它们的设计形式变化繁多,有些可以补偿轴向和径向轴位移以及转动和角度偏差。弹性联轴器可以有弹性连接或由弹性体或金属弹簧制成。除了补偿轴位移,它们也可抑制冲击和振动,并防止共振。 联轴器可根据预期的偏差类型进行选择。例如: 在显著轴向偏差情况下,要使用具有相对较差灵活性的针式和爪式联轴器。 非对称驱动器需要高弹性联轴器和良好的阻尼性。 具有钢弹簧的金属弹性联轴器(弹簧联轴器)适用于高温和具有化学腐蚀性环境中。
Chinesisch

自动调整联轴器

Description:

自动调整联轴器在包含轴位移、高公差或错位的情况下使用。传递件允许滑动或扭转运动。

例如,当因为安装错误造成纵向位移,继而引起温度相关的膨胀、轴承磨损或径向/角度错位等情况时,需要使用自动调整联轴器。如果轴端由于空间或运行的原因不能平齐装配,那么自动调整联轴器是一个好的选择。

自动调整联轴器具有扭转刚性。它们通过爪/齿(滑动接头)或轴承衬套内的销钉(旋转活接头)产生的机械紧锁连接来传递扭矩。这些设计必须符合接触压力条件。金属波纹管或波纹管联轴器也经常用于小扭矩情况。

自动调整联轴器可在无阻尼条件下传递力矩峰值和波动。

使用的类型举例如下:

在轴向错位的情况下:爪式联轴器、有套筒的花键轴

在径向错位的情况下:十字联轴器、铰接轴

在角错位的情况下:万向或球联轴器(万向轴)

在组合位移情况下: 双齿联轴器

Chinesisch

自动调整联轴器

Description:

自动调整联轴器在包含轴位移、高公差或错位的情况下使用。传递件允许滑动或扭转运动。

例如,当因为安装错误造成纵向位移,继而引起温度相关的膨胀、轴承磨损或径向/角度错位等情况时,需要使用自动调整联轴器。如果轴端由于空间或运行的原因不能平齐装配,那么自动调整联轴器是一个好的选择。

自动调整联轴器具有扭转刚性。它们通过爪/齿(滑动接头)或轴承衬套内的销钉(旋转活接头)产生的机械紧锁连接来传递扭矩。这些设计必须符合接触压力条件。金属波纹管或波纹管联轴器也经常用于小扭矩情况。

自动调整联轴器可在无阻尼条件下传递力矩峰值和波动。

使用的类型举例如下:

在轴向错位的情况下:爪式联轴器、有套筒的花键轴

在径向错位的情况下:十字联轴器、铰接轴

在角错位的情况下:万向或球联轴器(万向轴)

在组合位移情况下: 双齿联轴器

Chinesisch

自定心联轴器 (Neutro)

Chinesisch

补偿耦合 (Neutro)