Deutsch

Begrenzung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Programmierte Hubbegrenzungen können mit den Memory- und Pfeiltasten nicht überfahren werden.
  • Über die AUF- oder AB-Taste wird nun die gewünschte untere bzw.
  • obere Hubbegrenzungshöhe angefahren.
  • Der Magnetanschlag ist ein Systemelement zur Begrenzung der Bewegung und zum Fixieren von geschlossenen Türen.
English

limitation (Neutro)

Description: All the features mentioned so far can be implemented without limitation. When working with heavier loads, the limitations are set by the load-carrying capacity of the fasteners. When building such solutions, it is important to take note of the load limitations imposed by the leverage in the pivot arms.
    Example sentences:
  • All the features mentioned so far can be implemented without limitation.
  • When working with heavier loads, the limitations are set by the load-carrying capacity of the fasteners.
  • When building such solutions, it is important to take note of the load limitations imposed by the leverage in the pivot arms.
Spanisch

limitación (Neutro)

Chinesisch

限制 (Neutro)