Deutsch

Bewegungsablauf (Masculino)

Beschreibung:

Der Bewegungsablauf des menschlichen Körpers setzt sich aus koordinierten und willkürlichen Abfolgen von Einzelbewegungen zusammen. Diese wurden oft abhängig von der jeweiligen Aufgabe in einer festen Routine antrainiert (etwa beim Greifen oder Gehen).

Bewegungsabläufe werden vom zentralen Nervensystem gesteuert und von der Skelettmuskulatur umgesetzt (Motorik). Sie sind bei der Gestaltung eines ergonomisch und ökonomisch optimalen Arbeitsplatzes zu beachten. Um dies zu ermöglichen, werden Simulationsverfahren wie Lichtspurverfahren, Reihenfotografie oder computergestützte Bewegungserfassungssysteme eingesetzt.

Nur wenn Bewegungsabläufe menschengerecht durchgeführt werden können, ist unfall- und gefährdungsfreies sowie ermüdungsarmes Arbeiten möglich.

Vermieden werden müssen unter anderem

  • schmerzhafte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit,
  • unzureichende Arbeitsmittel und Möbel,
  • ungünstige Positionierung der Hauptarbeitsmittel,
  • sich stetig wiederholende Bewegungsabläufe,
  • geringe Haltungswechsel.
    Beispielsätze:
  • Bei Störungen im Bewegungsablauf, Störgeräuschen oder starkem Abrieb müssen die Laufwagen gewechselt werden.
  • Das Eindrehen weiter außen­liegender Greifschalen ermöglicht einen natürlichen Bewegungsablauf bei der Entnahme von Material.
  • Die Position dieser Behälter sollte einen fließenden, bogenförmig ansteigenden, vom Körper weisenden Bewegungsablauf bei der Teileentnahme ermöglichen.
English

motion cycle (Neutro)

English

movement sequence (Neutro)

Description: A movement sequence in the human body comprises coordinated and arbitrary sequences of individual movements. These have often been learned as a fixed routine that is dependent on the task at hand (such as gripping or walking). Movement sequences are controlled by the central nervous system and executed by the musculoskeletal system (motor function). They must be taken into account when designing an optimum ergonomic and economical workplace. They are assessed by means of simulation processes such as cyclograms, continuous high-speed photography and computer-assisted motion capture systems. Working practices can only be considered accident and risk-free and low-fatigue when the movement sequences involved are tailored to the physical requirements of personnel. The following are some of the elements that must be avoided: Painful restrictions on freedom of movement, Inadequate tools, equipment and fixtures, Unsuitable positioning of primary tools and equipment, Highly repetitive movement sequences, Infrequent changes to posture.
    Example sentences:
  • Harmonious movement sequences can only be achieved in certain spaces and directions.
  • Standardised movements, movement sequences and reachserve as the basis for measuring target times.
  • When picking materials, the action of moving parts containers located further away from the bench closer to the operator supports a natural movement sequence.
English

sequence of motions (Neutro)

Spanisch

ciclo de movimiento (Neutro)

Spanisch

secuencia de movimiento (Neutro)

Description: Una secuencia de movimiento en el cuerpo humano comprende secuencias coordinadas y arbitrarias de movimientos individuales. Estas siempre se han aprendido como una rutina fija que depende de la tarea en cuestión (como agarrar o caminar). Las secuencias de movimiento son controladas por el sistema nervioso central y ejecutadas por el sistema musculoesquelético (función motriz). Se deben tener en consideración cuando se diseña un lugar de trabajo económico y ergonómico óptimo. Son evaluadas por medio de un proceso de simulación como los ciclogramas, la fotografía continua de alta velocidad y los sistemas de captura de movimiento asistidos por computadora. Las prácticas de trabajo solo pueden considerarse libres de riesgos y accidentes, y de baja fatiga, cuando las secuencias de movimiento involucradas están diseñadas según los requerimientos físicos del personal. Los siguientes son algunos de los elementos que se deben evitar: Restricciones dolorosas a la libertad de movimiento, Herramientas, equipos e instalaciones inadecuadas, Posiciones inadecuadas de equipos y herramientas primarias, Secuencias de movimientos altamente repetitivas, Cambios poco frecuentes de postura.
Spanisch

secuencia de movimientos (Neutro)

Chinesisch

运动序列

Description:

人体的运动序列是各个独立运动的协调序列和任意序列。这些序列根据手头的任务(例如紧握或行走)而呈现固定的程序。

运动序列由中枢神经系统控制,并由肌肉骨骼系统(运动功能)执行。设计一个最佳的经济型人体工程学工作场所时,必须考虑到运动序列。通过模拟方法对运动序列进行评估,如运动循环图、连续快速摄影和计算机辅助运动捕获系统。

只有相关运动序列满足员工的物理需求,工作活动才能算是无事故、无风险且低疲劳的。

下面是一些必须避免的元素:

令人烦恼的对自由运动的限制

工具、设备和装置不足

主要工具和设备的定位不适合

运动序列高度重复

不能经常改变姿势

Chinesisch

运动序列

Description:

人体的运动序列是各个独立运动的协调序列和任意序列。这些序列根据手头的任务(例如紧握或行走)而呈现固定的程序。

运动序列由中枢神经系统控制,并由肌肉骨骼系统(运动功能)执行。设计一个最佳的经济型人体工程学工作场所时,必须考虑到运动序列。通过模拟方法对运动序列进行评估,如运动循环图、连续快速摄影和计算机辅助运动捕获系统。

只有相关运动序列满足员工的物理需求,工作活动才能算是无事故、无风险且低疲劳的。

下面是一些必须避免的元素:

令人烦恼的对自由运动的限制

工具、设备和装置不足

主要工具和设备的定位不适合

运动序列高度重复

不能经常改变姿势

Chinesisch

运动顺序 (Neutro)