Deutsch

dichten (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Augen können sich an eine große Breite von Leuchtdichten anpassen.
  • Bei unveränderten Abmaßen erleichtert dies den Bau von dichten Einheiten.
  • Zum Bau von rundherum dichten Türen verwenden Sie die Türprofile X 8 - XMS.
English

make tight (Verbo)

English

pack (Verbo)

Description: Beim TransportBeachten Sie die Transporthinweise auf der Verpackung. During transportationObserve the handling instructions on the packaging. Bei der Verpackungsarbeit werden mitunter auch Hilfsgeräte benötigt.
    Example sentences:
  • Beim TransportBeachten Sie die Transporthinweise auf der Verpackung.
  • During transportationObserve the handling instructions on the packaging.
  • Bei der Verpackungsarbeit werden mitunter auch Hilfsgeräte benötigt.
English

seal (Verbo)

Description: Seals are elements or structures that stop or limit the transfer of substances from two or more areas into another area. For example, seals prevent the penetration of dirt and foreign bodies (bellows) and stop lubricants and other media leaking into the environment (stuffing box). Seals are also used to separate operating media that are different or in different states. Contact, non-contact and hermetic seals are available and they can be permanent, non-permanent or semi-permanent. A further distinction is made according to whether seals are used in static applications, i.e. to seal stationary components, or in dynamic applications, i.e. to seal components that move relative to each other. Sealing technology is subject to growing demands in terms of performance, energy efficiency and environmental compatibility.
    Example sentences:
  • A special Lid Profile is used to seal the conduit.
  • The ends of the Warning and Protective Profiles are sealed by flexible Caps.
  • As a result, the entire guide axis is compact and sealed.
Spanisch

empacar (Verbo)

Spanisch

hacer hermético (Verbo)

Spanisch

sellar (Verbo)

Chinesisch

使紧 (Verbo)

Chinesisch

密封 (Verbo)