Deutsch

Drehkran (Masculino)

Beschreibung:

Ein Drehkran ist eine Hebeeinrichtung, mit der Lasten horizontal und vertikal verhoben werden. Beim Drehkran dreht sich das Oberteil mit Ausleger gegenüber dem Unterteil um eine vertikale Achse. Verbunden werden Ober- und Unterteil durch ein Drehwerk. Die Ausleger haben zumeist eine Laufkatze.

Obendreher ermöglichen größere Turmhöhen und können größere Lasten heben. Bei ihnen ist der Kranturm fest auf dem Turmkreuz montiert. Das Drehwerk liegt am oberen Ende des Kranturms. Nur Ausleger und Gegenausleger werden gedreht.

Untendreher haben einen Unterwagen mit Drehkranz, auf dem der Kranturm mit festem Ausleger montiert ist. Bei Drehbewegungen des Auslegers wird der gesamte Kranturm gedreht.

Das Drehwerk eines Drehkrans überträgt Trägheits-, Vertikal- und Horizontalkräfte sowie Momente, die durch die nicht zentrierte Schwerpunktlage des Oberteils und der Last auftreten. Hinzu kommen Windlasten.

    Beispielsätze:
  • Auf der Kranbrücke verfährt entweder eine Laufkatze mit Hubwerk oder es ist ein Schienendrehkran montiert.
English

revolving crane (Neutro)

English

slewing crane (Neutro)

Description: A Slewing crane (crane) is a special type of revolving crane. However, 360 degree Rotation is not possible - the jib can be moved through a limited angle of rotation only. Slewing cranes are designed as wall-mounted slewing cranes or pillar-mounted slewing cranes and are almost exclusively installed in a fixed position. Whilst wall-mounted slewing cranes are installed on a wall or mast, pillar-mounted slewing cranes are free-standing cranes that are anchored to the ground via a base plate. Their jibs usually take the form of a double-T beam or hollow profile beam. Chain hoists are often used as Lifting gear. However, lifting Gear can also be selected as appropriate to the type of load that is to be moved. Further examples of suitable lifting gear include electric chain hoists, manual wire rope, chain or belt hoists and pneumatic balancers. Because slewing cranes are inexpensive and easy to install, they are used in many working environments across many different sectors.
    Example sentences:
  • Top-slewing cranes enable higher tower heights and can lift heavier loads.
  • A crane trolley with hoist usually moves along the bridge girder, unless the gantry crane features a rail-mounted slewing crane.
Spanisch

Grúa pivotante

Description:

Una grúa pivotante es un mecanismo de elevación que se usa para elevar cargas horizontal y verticalmente. En una grúa pivotante, la parte superior que incorpora el brazo gira de manera relativa a la parte inferior alrededor de un eje vertical. Las partes superior e inferior están conectadas por un mecanismo de giro. Las grúas giratorias están equipadas usualmente con un carro.

Las grúas pivotantes de giro superior permiten llegar a alturas más altas con sus torres y pueden elevar cargas más pesadas. La torre de estas grúas se monta permanentemente en la base de la torre. La unidad pivotante se ubica en la parte superior de la torre de la grúa. Solo gira la parte superior de la grúa giratoria.

Las grúas pivotantes de giro inferior cuentan con un tren de rodadura con una corona de giro, en donde se monta la torre y barra de grúa. Toda la torre de la grúa gira para poder girar la grúa.

La unidad de giro de las grúas pivotantes transforman los momentos y las fuerzas de inercia, verticales y horizontales, generados por el centro de gravedad no centrado de la parte superior y de la carga. También se deben considerar las cargas de viento.

Grúa pivotante de giro superior estacionaria con carro

Spanisch

Grúa pivotante

Description:

Una grúa pivotante es un mecanismo de elevación que se usa para elevar cargas horizontal y verticalmente. En una grúa pivotante, la parte superior que incorpora el brazo gira de manera relativa a la parte inferior alrededor de un eje vertical. Las partes superior e inferior están conectadas por un mecanismo de giro. Las grúas giratorias están equipadas usualmente con un carro.

Las grúas pivotantes de giro superior permiten llegar a alturas más altas con sus torres y pueden elevar cargas más pesadas. La torre de estas grúas se monta permanentemente en la base de la torre. La unidad pivotante se ubica en la parte superior de la torre de la grúa. Solo gira la parte superior de la grúa giratoria.

Las grúas pivotantes de giro inferior cuentan con un tren de rodadura con una corona de giro, en donde se monta la torre y barra de grúa. Toda la torre de la grúa gira para poder girar la grúa.

La unidad de giro de las grúas pivotantes transforman los momentos y las fuerzas de inercia, verticales y horizontales, generados por el centro de gravedad no centrado de la parte superior y de la carga. También se deben considerar las cargas de viento.

Grúa pivotante de giro superior estacionaria con carro

Spanisch

grúa revolvente (Neutro)

Chinesisch

回转起重机

Description:

回转起重机是一个升降机构用来在水平和垂直方向提升重物。在带有旋臂的上部相对于下部绕垂直轴旋转。起重机上部和下部由一个回转机构连接。通常旋臂都会配有吊运车。

顶部回转起重机使用高度更高,负重更重。这些起重机的塔是永久安装在塔基上的。回转装置安装在起重机的塔的顶端。只有吊臂和平衡臂会旋转。

底部回转起重机特点是一个带回转支承的底盘,而起重机塔和固定臂就固定在底盘上。工作时,整个塔吊旋转只是为了转动悬臂。

一个回转起重机的回转装置需要转移由上部重心偏移和负载造成的惯性力、垂直和水平力和力矩。风荷载也必须考虑在内。

带小车的固定塔式顶部回转起重机

近义词

底部回转起重机

顶部回转起重机

Chinesisch

回转起重机

Description:

回转起重机是一个升降机构用来在水平和垂直方向提升重物。在带有旋臂的上部相对于下部绕垂直轴旋转。起重机上部和下部由一个回转机构连接。通常旋臂都会配有吊运车。

顶部回转起重机使用高度更高,负重更重。这些起重机的塔是永久安装在塔基上的。回转装置安装在起重机的塔的顶端。只有吊臂和平衡臂会旋转。

底部回转起重机特点是一个带回转支承的底盘,而起重机塔和固定臂就固定在底盘上。工作时,整个塔吊旋转只是为了转动悬臂。

一个回转起重机的回转装置需要转移由上部重心偏移和负载造成的惯性力、垂直和水平力和力矩。风荷载也必须考虑在内。

带小车的固定塔式顶部回转起重机

近义词

底部回转起重机

顶部回转起重机

Chinesisch

旋转式起重机 (Neutro)