Deutsch

Düse (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Beim folgenden Extrudieren wird es mit einer frei fahrbaren Heizdüse aufgetragen.
  • Besonders harte Oberflächen (Stahl, Keramik) und Werkstücke mit engen Maßtoleranzen (Einspritzdüsen, Gläser) werden geläppt.
  • Je nach Anforderung kann er mehrere Produktionsgänge mit sukzessiv kleiner werdenden Ziehdüsen bis zum gewünschten Durchmesser durchlaufen.
English

nozzle (Neutro)

Description: This is applied during the subsequent extrusion process using a mobile heating nozzle. The melt flows via an entry nozzle into a mould whose walls are made of water-cooled copper plates. Lapping is used for extremely hard surfaces (steel, ceramics) and workpieces with low dimensional tolerances (injection nozzles, glassware).
    Example sentences:
  • This is applied during the subsequent extrusion process using a mobile heating nozzle.
  • The melt flows via an entry nozzle into a mould whose walls are made of water-cooled copper plates.
  • Lapping is used for extremely hard surfaces (steel, ceramics) and workpieces with low dimensional tolerances (injection nozzles, glassware).
Chinesisch

喷嘴 (Neutro)