Deutsch

einfügen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Klicken Sie jetzt auf einfügen und platzieren das SystemMobil in der Szene.
  • Sollen die Seitenteile der Regale verschlossen werden, lassen sich in die Nuten Flächenelemente einfügen.
  • Um die Medienleiste Multi an einem Profil des Aufsatzes zu platzieren, klicken Sie auf einfügen und fahren Sie dann mit dem Mauszeiger über das gewünschte Profil.
English

enter (Verbo)

Description: The issue of stocktaking sheets is to be entered in the return checklist. To this end, the variables are entered in a Cartesian (rectangular) coordinate system. Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.
    Example sentences:
  • The issue of stocktaking sheets is to be entered in the return checklist.
  • To this end, the variables are entered in a Cartesian (rectangular) coordinate system.
  • Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.
English

insert (Verbo)

Description: Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts. Insert the set nuts into the corresponding cavities in the carriage profile. It is inserted into the grooves of adjacent Step Profiles.
    Example sentences:
  • Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
  • Insert the set nuts into the corresponding cavities in the carriage profile.
  • It is inserted into the grooves of adjacent Step Profiles.
Spanisch

insertar (Verbo)

Chinesisch

插入 (Verbo)

Chinesisch

进入 (Verbo)