Deutsch

eingeben (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Sie sind nun eingeloggt und können auf dieser Seite Ihre Teilnehmer-Daten und Ihre Anwendung eingeben.
  • Um eine Montagezeichnung zu drucken oder CAD-Daten zu exportieren, müssen Sie einen Registrierungsschlüssel eingeben.
English

enter (Verbo)

Description: The issue of stocktaking sheets is to be entered in the return checklist. To this end, the variables are entered in a Cartesian (rectangular) coordinate system. Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.
    Example sentences:
  • The issue of stocktaking sheets is to be entered in the return checklist.
  • To this end, the variables are entered in a Cartesian (rectangular) coordinate system.
  • Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.
English

input (Verbo)

Description: The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement. A sudden increase at the input causes a spike at the output. Input and output variables can be both analogue and digital.
    Example sentences:
  • The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.
  • A sudden increase at the input causes a spike at the output.
  • Input and output variables can be both analogue and digital.
Spanisch

entrar (Verbo)

Spanisch

ingresar (Verbo)

Chinesisch

输入 (Verbo)

Chinesisch

进入 (Verbo)