Deutsch

Einheitsbohrung (Femenino)

Beschreibung:

Die Einheitsbohrung gehört zu den Passungssystemen im Maschinenbau. Mit ihr sollen größere Anzahlen von Toleranzen vermieden werden. Bei der Einheitsbohrung wird die zu einer Passung gehörende Bohrung einheitlich gefertigt, die zugehörige Toleranz dagegen in die Welle verlagert.

Dazu werden bestimmte Bohrungen bei Werkstücken stets mit dem gleichen Werkzeug gefertigt, so dass der Durchmesser der Bohrung, etwa bei Welle-Nabe-Verbindungen, immer gleich groß ist. Die Bohrwerkzeuge weisen dabei zwei oder mehr Werkzeugschneiden auf, die geometrisch nicht verstellbar sind. Demgegenüber wird die zugehörige Welle im Durchmesser je nach gewünschter Passung (etwa Presspassung, Spielpassung) zumeist durch Drehen mehr oder weniger groß gearbeitet.

Das Verfahren der Einheitsbohrung ist wegen der niedrigen Werkzeugkosten kostengünstig und wird aus diesem Grund meistens eingesetzt.

    Beispielsätze:
  • Die Einheitsbohrung gehört zu den Passungssystemen im Maschinenbau.
  • Im Gegensatz zur Einheitsbohrung wird die Einheitswelle seltener verwendet.
  • Unterschieden werden zudem zwischen den Passungssystemen Einheitsbohrung und Einheitswelle.
English

basic bore (Neutro)

English

basic hole (Neutro)

Description: A basic hole is one of the systems of Fit employed in Mechanical engineering. It is used to avoid large numbers of tolerances. In the case of a basic hole, the hole in a fit is manufactured in a standardised process, while the corresponding Tolerance is transferred to the Shaft. This means always using the same tool to machine certain holes in workpieces, so that the diameter of the hole (e.g. on shaft-Hub joints) is always the same size. The Drilling tool will have two or more Cutting edges that do not permit geometric adjustment. By contrast, the diameter of the corresponding shaft is machined (usually turned) to be smaller or larger so as to produce the desired fit (e.g. press fit, clearance fit). Due to low tool costs, the basic hole process is cheap and therefore commonplace.
    Example sentences:
  • A basic hole is one of the systems of fit employed in mechanical engineering.
  • The basic shaft is encountered less often than the basic hole.
  • A distinction is also made between basic hole and basic shaft fit systems.
Spanisch

Orificio básico

Description:

Un orificio básico es uno de los sistemas de ajuste empleados en ingeniería mecánica. Se usa para evitar un gran número de . En el caso de un orifico básico, el orificio en un ajuste es fabricado en un proceso estandarizado, mientras que la tolerancia correspondiente es transferida al eje.

Esto significa que siempre se usa la misma herramienta para maquinar ciertos orificios en las piezas de trabajo, de manera que el diámetro del orificio (por ejemplo, uniones eje-acoplamiento) siempre sea del mismo tamaño. La herramienta de perforación tendrá dos o más bordes de corte que no permiten el ajuste geométrico. En contraste, el diámetro del eje correspondiente es maquinado (usualmente ) para que sea más pequeño o más grande de manera que produzca el ajuste deseado (por ejemplo, ajuste a presión, juego de ajuste).

Debido a los bajos costos de herramientas, el proceso de orificio básico es barato y por lo tanto común.

Spanisch

Orificio básico

Description:

Un orificio básico es uno de los sistemas de ajuste empleados en ingeniería mecánica. Se usa para evitar un gran número de . En el caso de un orifico básico, el orificio en un ajuste es fabricado en un proceso estandarizado, mientras que la tolerancia correspondiente es transferida al eje.

Esto significa que siempre se usa la misma herramienta para maquinar ciertos orificios en las piezas de trabajo, de manera que el diámetro del orificio (por ejemplo, uniones eje-acoplamiento) siempre sea del mismo tamaño. La herramienta de perforación tendrá dos o más bordes de corte que no permiten el ajuste geométrico. En contraste, el diámetro del eje correspondiente es maquinado (usualmente ) para que sea más pequeño o más grande de manera que produzca el ajuste deseado (por ejemplo, ajuste a presión, juego de ajuste).

Debido a los bajos costos de herramientas, el proceso de orificio básico es barato y por lo tanto común.

Spanisch

perforación básica (Neutro)

Chinesisch

基孔 (Neutro)

Chinesisch

基孔制

Description:

基孔制应用于机械工程中配合制系统。它用于避免大。在基孔制中,一个应用于配合的孔是通过标准过程制造的,然而对应的公差转移到了轴上。

这意味着在一个毛坯上用相同的工具磨一种孔,这样孔的直径(例如轴轮毂接合处)保持一致。钻孔工具有两个或多个不受几何调整的切削刀。相反的,相应轴的直径会被加工得(通常)更大或更小以实现理想配合。

由于低的工具成本,基孔制很便宜并且常见。

Chinesisch

基孔制

Description:

基孔制应用于机械工程中配合制系统。它用于避免大。在基孔制中,一个应用于配合的孔是通过标准过程制造的,然而对应的公差转移到了轴上。

这意味着在一个毛坯上用相同的工具磨一种孔,这样孔的直径(例如轴轮毂接合处)保持一致。钻孔工具有两个或多个不受几何调整的切削刀。相反的,相应轴的直径会被加工得(通常)更大或更小以实现理想配合。

由于低的工具成本,基孔制很便宜并且常见。