Eisenkern
-
Beispielsätze:
- Die Primärspule erzeugt im Eisenkern einen magnetischen Fluss , der eine Spannung in der Sekundärspule induziert.
- Bei mit Wechselspannung versorgten Spulensystemen verursacht eine Verschiebung der Eisenkerne eine Änderung der Induktion.
- Ein Transformator besteht prinzipiell aus zwei Spulen (N1, N2) und einem Eisenkern, der zur Reduktion von Wirbelströmen aus isolierten Metallblechen zusammengesetzt wird.
iron core
Description:
The primary coil generates a magnetic flux in the iron core, which induces a voltage in the secondary coil. In the case of coil systems supplied with an AC voltage, displacement of the iron cores causes the induction to change. A transformer essentially comprises two coils (N1, N2) and an iron core made up of insulated metal sheets designed to reduce eddy currents.
-
Example sentences:
- The primary coil generates a magnetic flux in the iron core, which induces a voltage in the secondary coil.
- In the case of coil systems supplied with an AC voltage, displacement of the iron cores causes the induction to change.
- A transformer essentially comprises two coils (N1, N2) and an iron core made up of insulated metal sheets designed to reduce eddy currents.