Deutsch

Energieerhaltungssatz (Masculino)

Beschreibung:

Der Energieerhaltungssatz definiert die Konstanz der Gesamtenergie in einem abgeschlossenen System.

Die Energie kann sich zwar in ihren einzelnen Formen (potentiell, kinetisch, thermodynamisch, chemisch ...) umwandeln, jedoch kommt niemals ein Energieverlust oder -zuwachs zu Stande. Wechselwirkungen mit der Umgebung, wie zum Beispiel Reibungseffekte, sind ausgeschlossen, da es sich gedanklich um ein abgeschlossenes System handelt. Dies ist eine theoretische Betrachtungsweise, welche allerdings komplexe Systeme berechenbar machen lässt.

Ein vollkommen abgeschlossenes System zu erzeugen, ist in der Praxis nicht möglich.

Bei dem Schwingen eines Fadenpendels in einem theoretisch abgeschlossenen System findet ein Wechsel zwischen potentieller Energie ${{E}_{pot}}$ und kinetischer Energie ${{E}_{kin}}$ statt. Es gilt jederzeit ${{E}_{kin}}+{{E}_{pot}}=const$.

Das Fadenpendel erfährt im diesem Modell keine Verluste und würde nach einmaliger Energiezugabe nicht mehr aufhören zu schwingen.

    Beispielsätze:
  • Der Energieerhaltungssatz definiert die Konstanz der Gesamtenergie in einem abgeschlossenen System.
English

energy conservation law (Neutro)

Description: The energy conservation law defines the consistency of total energy in a closed system. Although this energy can be converted into various different types (potential, kinetic, thermodynamic, chemical, etc.), it will never decrease or increase. Interactions with the environment such as Friction effects are discounted, as the system in question is notionally a closed system. This is a theoretical method of approach, but it does make complex systems calculable. In practice, it is not possible to create a completely closed system. The swinging of a thread pendulum in a theoretically closed system exhibits alternation between potential energy ${{E}_{pot}}$ and Kinetic energy ${{E}_{kin}}$. The following always applies: ${{E}_{kin}}+{{E}_{pot}}=const$. In this model, the thread pendulum exhibits zero energy losses and would never stop swinging once set in motion.
    Example sentences:
  • The energy conservation law defines the consistency of total energy in a closed system.
English

law of conservation of energy (Neutro)

English

principle of conservation of energy (Neutro)

Spanisch

Ley de conservación de la energía

Description: La ley de conservación de la energía define la consistencia de la energía total en un sistema cerrado. Aunque esta energía puede convertirse en varios tipos diferentes (potencial, cinética, termodinámica, química, etc.), nunca disminuirá ni se incrementará. Las interacciones con el ambiente como los efectos de fricción son descontadas, ya que el sistema en cuestión es, en teoría, un sistema cerrado. Este es un método teórico, pero posibilita el cálculo de los sistemas complejos. En la práctica, no es posible crear un sistema completamente cerrado. La oscilación de un péndulo de hilo en un sistema teóricamente cerrado presenta una alternancia entre la energía potencial  ${{E}_{pot}}$ y la energía cinética  ${{E}_{kin}}$ . Aplica lo siguiente en todos los casos:  ${{E}_{kin}}+{{E}_{pot}}=const$ . En este modelo, el péndulo de hilo presenta cero pérdidas de energía y nunca dejaría de oscilar una vez que esté en movimiento.
Spanisch

Ley de conservación de la energía

Description: La ley de conservación de la energía define la consistencia de la energía total en un sistema cerrado. Aunque esta energía puede convertirse en varios tipos diferentes (potencial, cinética, termodinámica, química, etc.), nunca disminuirá ni se incrementará. Las interacciones con el ambiente como los efectos de fricción son descontadas, ya que el sistema en cuestión es, en teoría, un sistema cerrado. Este es un método teórico, pero posibilita el cálculo de los sistemas complejos. En la práctica, no es posible crear un sistema completamente cerrado. La oscilación de un péndulo de hilo en un sistema teóricamente cerrado presenta una alternancia entre la energía potencial  ${{E}_{pot}}$ y la energía cinética  ${{E}_{kin}}$ . Aplica lo siguiente en todos los casos:  ${{E}_{kin}}+{{E}_{pot}}=const$ . En este modelo, el péndulo de hilo presenta cero pérdidas de energía y nunca dejaría de oscilar una vez que esté en movimiento.
Spanisch

ley de la conservación de la energía (Neutro)

Spanisch

principio de conservación de la energía (Neutro)

Chinesisch

能量守恒原理 (Neutro)

Chinesisch

能量守恒定律 (Neutro)

Description: 能量守恒定律是指一个封闭系统的总能量保持不变。 虽然能量可以转化成多种形式(势能、动能、热力学能量、化学能等等),但它不会增加也不会减少。由于名义上系统是封闭的,所以当系统与外界接触时,例如在摩擦力的作用下系统能量将减少。虽然这只是理论研究方法,但它可应用于复杂系统的能量计算。 实际上,完全封闭的系统是不存在的。 在一个理论的封闭系统中,线摆的摆动过程中存在势能 ${{E}_{pot}}$ 和动能 ${{E}_{kin}}$ 的相互转化。适用以下公式: ${{E}_{kin}}+{{E}_{pot}}=const$ . 在这个模型中,线摆没有能量损耗,一旦开始摆动就不会停止。 以线摆为例的能量转化定律