Deutsch

Erholung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Zusätzlich müssen Wiederholungen von Bewegungen berücksichtigt werden.
  • Die Wiederholungen bestimmter Bewegungen ist um ein Vielfaches davon höher.
  • Wird ein Körper über seine Kristallerholungstemperatur erwärmt, so beginnt er zu kriechen, ohne dass zwangsläufig seine Streckgrenze Re erreicht wird.
English

recovery (Neutro)

Description: The control quality is measured during transient oscillation based on the transient recovery time, the maximum overshoot and the damping ratio. If a body is heated to above its crystal recovery temperature, it starts to creep without necessarily reaching its yield point Re.
    Example sentences:
  • The control quality is measured during transient oscillation based on the transient recovery time, the maximum overshoot and the damping ratio.
  • If a body is heated to above its crystal recovery temperature, it starts to creep without necessarily reaching its yield point Re.
Chinesisch

恢复 (Neutro)