Deutsch

erzwungene Schwingung (Femenino)

Beschreibung:

Eine erzwungene Schwingung entsteht in einem schwingungsfähigen und gedämpften System (Oszillator) dann, wenn es zeitabhängig und äußerlich angeregt wird. Die erzwungene Schwingung geht nach dem Einschwingvorgang in eine stationäre und erzwungene Schwingung über.

Im stationären Zustand führt das System die Schwingungen mit der Frequenz der treibenden Kraft aus. Dabei hängt seine Amplitude von der treibenden Frequenz ab.

  • Zwingt der Antrieb dem System periodische Schwingungen in der Nähe der Eigenfrequenz (Resonanzbereich) des Schwingers auf, reagiert dieser mit großen Amplituden. Im ungedämpften Schwingungssystem kann dies zum Anstieg der Amplitude und bis zur Resonanzkatastrophe führen. Resonanzerscheinungen können alle gekoppelten Schwingungssysteme zeigen.
  • Ist die Antriebsfrequenz dagegen kleiner als die Eigenfrequenz, wird die Amplitude vom Antrieb vorgegeben.
  • Ist die Antriebsfrequenz größer als die Eigenfrequenz und gegenphasig ausgelenkt, wird die Amplitude bei zunehmender Frequenz oberhalb der Resonanzstelle immer kleiner.

Mechanisch kann die Schwingung von Systemen durch eine periodische Kraft auf einen Körper oder seine periodische Verschiebung aus der Ruhelage erzwungen werden.

    Beispielsätze:
  • Eine erzwungene Schwingung entsteht an einem zeitabhängig angeregten, schwingungsfähigen System.
  • Wird einer Schwingung pro Periode gerade die Energiemenge zugefügt, welche dem System durch auftretende Reibung entzogen wurde, so liegt eine ungedämpfte erzwungene Schwingung vor.
English

driven oscillation (Neutro)

English

driven oscillation/vibration (Neutro)

English

forced oscillation (Neutro)

Description: Forced Oscillation occurs in an oscillatory and damped system (oscillator) as a result of time-dependent external excitation. Following the settling process (transient effect), the forced oscillation changes to stationary, forced oscillation. In the stationary state, the system oscillates with the frequency of the driving Force. The amplitude depends on the driving frequency. If the drive imposes periodic oscillations close to the natural frequency (frequency range) of the oscillator on the system, it reacts with high amplitudes. In an undamped oscillatory system, this can increase the amplitude and cause a Resonance catastrophe. All linked oscillation systems can exhibit resonance phenomena. If, by contrast, the drive frequency is lower than the natural frequency, the drive dictates the amplitude. If the drive frequency is higher than, and in opposition to, the natural frequency, the amplitude gets ever lower as the frequency increases beyond the resonance point. Systems can be forced into oscillation mechanically by periodically applying a force to a body or periodically displacing the body from its rest position.
    Example sentences:
  • Forced oscillation occurs when a system that is capable of oscillation is excited at specific intervals.
  • If, with each specific interval, the same quantity of energy is added to the oscillation as has been removed from the system by friction, the oscillation can be described as undamped forced oscillation.
English

forced oscillation/vibration (Neutro)

Spanisch

oscilación forzada (Neutro)

Description: La oscilación forzada ocurre cuando un sistema que es capaz de oscilar es excitado en intervalos específicos. Un sistema que es capaz de oscilar también se llama oscilador. La excitación proviene de una fuerza externa y recurrente. Si, con cada intervalo específico, la misma cantidad de energía que la que ha sido removida del sistema por fricción es agregada a la oscilación, la oscilación puede ser descrita como una oscilación forzada no amortiguada. Esta adición regular de energía se logra por medio de un acople de retroalimentación o control automático. Debido a la superposición y al efecto de la frecuencia de excitación, la curva logra una oscilación armónica. Un reloj pendular trabaja con este principio, por ejemplo.
Spanisch

oscilación impulsada (Neutro)

Spanisch

vibración/oscilación forzada (Neutro)

Spanisch

vibración/oscilación impulsada (Neutro)

Chinesisch

受迫振荡

Description:

受迫振荡是指系统在周期驱动力作用下产生的振荡。可振荡系统也被称为振子。驱动来自外力和循环力的作用。

若在振荡时,周期性为系统补充的能量与系统因摩擦损耗的能量相等,那么该振荡可称为无阻尼的振荡。这种周期性的能量补充是以反馈耦合和自动控制的方式进行的。

由于叠加和周期驱动的作用,得到的振荡曲线为谐波振荡。例如摆钟的振荡就是应用这个原理。……

Chinesisch

受迫振荡

Description:

受迫振荡是指系统在周期驱动力作用下产生的振荡。可振荡系统也被称为振子。驱动来自外力和循环力的作用。

若在振荡时,周期性为系统补充的能量与系统因摩擦损耗的能量相等,那么该振荡可称为无阻尼的振荡。这种周期性的能量补充是以反馈耦合和自动控制的方式进行的。

由于叠加和周期驱动的作用,得到的振荡曲线为谐波振荡。例如摆钟的振荡就是应用这个原理。……

Chinesisch

强制振荡 (Neutro)

Chinesisch

强制振荡/振动 (Neutro)

Chinesisch

强迫振荡

Description:

在一个有阻尼的振荡系统中,如果激发振荡的外力有一定的时间规律,那么,其结果就会造成该系统出现强迫振荡 的现象。随着过渡过程(瞬态效应)的完成,强迫振荡会变成一种平稳的强迫振荡。

在平稳状态下,系统将按照外力的频率进行振荡。振幅度取决于外力频率的大小。

在对系统振荡器施加外力实现周期性振荡的情况下,如果外力频率接近振荡器的固有频率(频率范围),振荡器将具有较高的振幅反应。在一个没有阻尼的振荡系统中,这样的外力可以提高振荡的振幅,并导致共振灾难。在所有的振荡系统中,都可以发生共振现象。

与此相反,假如外力的频率比固有频率低,那么,振荡的振幅将取决于外力的大小。

假如外力与上述情况相反,即假如外力频率高于固有频率,那么,在外力的频率超过共振点频率之后,振荡的振幅将变得越来越低。

可以通过周期性地给某个物体施加外力的方式,或者周期性地让物体离开其静止位置的方式,利用机械手段强迫物体进入振荡状态。

平稳,强迫振荡

Chinesisch

强迫振荡

Description:

在一个有阻尼的振荡系统中,如果激发振荡的外力有一定的时间规律,那么,其结果就会造成该系统出现强迫振荡 的现象。随着过渡过程(瞬态效应)的完成,强迫振荡会变成一种平稳的强迫振荡。

在平稳状态下,系统将按照外力的频率进行振荡。振幅度取决于外力频率的大小。

在对系统振荡器施加外力实现周期性振荡的情况下,如果外力频率接近振荡器的固有频率(频率范围),振荡器将具有较高的振幅反应。在一个没有阻尼的振荡系统中,这样的外力可以提高振荡的振幅,并导致共振灾难。在所有的振荡系统中,都可以发生共振现象。

与此相反,假如外力的频率比固有频率低,那么,振荡的振幅将取决于外力的大小。

假如外力与上述情况相反,即假如外力频率高于固有频率,那么,在外力的频率超过共振点频率之后,振荡的振幅将变得越来越低。

可以通过周期性地给某个物体施加外力的方式,或者周期性地让物体离开其静止位置的方式,利用机械手段强迫物体进入振荡状态。

平稳,强迫振荡