Fahrwerk
Fahrwerke werden zur Fortbewegung von Fördermaschinen eingesetzt. Dabei werden schienengebundene und schienenlose Fahrwerke unterschieden. Die schienenlosen Fahrwerke gliedern sich weiterhin in Radfahrwerke, Raupenfahrwerke und Schreitwerke.
Krane haben oft ein Schienenfahrwerk. Die Laufräder sehr großer Krane werden dabei häufig einzeln angetrieben. Bei kleinen Fahrwerken wie Laufkatzen sind zumeist Zentralantriebe mit durch starre Wellen oder Gelenkwellen gekoppelten Rädern vorhanden.
Das Drehmoment wird über Zahnkränze im Laufrad bei kleinen Kranen, über Laufkatzen oder über einen mit dem Laufrad verschraubten Zahnkranz auf die Laufräder übertragen. Leichte Krane verfügen über angeflanschte Getriebemotoren. Bei schweren Kranen werden Aufsteckgetriebe mit Drehmomentstütze verwendet. Diese leiten das Moment über Schrumpfscheiben oder Keilwellenprofile in die Radwelle.
Schienenlose Rad- und Raupenfahrwerke werden häufig bei Flurförderzeugen und Gewinnungsmaschinen verwendet.
-
Beispielsätze:
- Fahrwerke werden zur Fortbewegung von Fördermaschinen eingesetzt.
- Dabei werden schienengebundene und schienenlose Fahrwerke unterschieden.
- Das Rahmengestell ist mit einem Fahrwerk mit meist acht Rädern ausgestattet.
chassis
-
Example sentences:
- These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis.
- The supporting forces of the shelves should be transferred to the chassis at a point close to the Swivel Castors.
- Die Leichtaluminiumträger des Roboterchassis bieten die für robuste Roboter notwendige hohe Steifigkeit.
running gear
-
Example sentences:
- A distinction is made between rail-mounted and railless running gear.
- The frame is fitted with running gear that usually has eight wheels.
- Railless running gear can be subdivided into wheel units, crawler units and walking units.