Deutsch

Faltversuch (Masculino)

English

bend test (Neutro)

Spanisch

prueba de flexión (Neutro)

Description: La prueba de flexión es un método de prueba de material destructivo. Hay disponibles varias estructuras de prueba. Difieren de acuerdo con el número de aplicaciones de carga y la forma en que las piezas de prueba son soportadas. En la prueba de flexión de dos puntos, un lado de una muestra se mantiene en su lugar y un penetrador aplica una carga en el otro lado (libre). En una prueba de flexión de tres puntos, la muestra es apoyada en ambos extremos y un penetrador la somete a una carga en el medio. Es importante minimizar las cargas de fricción y de torsión en las muestras. En la prueba de flexión de cuatro puntos, un penetrador con dos puntos de presión aplica una carga a la muestra la cual está apoyada en dos puntos. Se crea un momento de flexión constante entre los dos puntos de soporte. Se registra la fuerza de flexión y la deflexión. Estos valores pueden ser representados gráficamente en una curva esfuerzo-deformación específica para la muestra, en la cual se pueden leer las características del material como la resistencia a la flexión y la tenacidad a la fractura. La resistencia a la flexión es el esfuerzo máximo de la fibra exterior que soporta el material cuando es sometido a un esfuerzo de flexión elástico. Configuración de prueba para la prueba de flexión de cuatro puntos
Chinesisch

弯曲测试 (Neutro)