Deutsch

Federdiagramm (Neutro)

    Beispielsätze:
  • In dem Kraft-Weg-Diagramm (Federdiagramm) ist die Formänderungsarbeit die Fläche unter dem Graphen, welcher auch als Federkennlinie bezeichnet wird.
English

spring diagram (Neutro)

English

spring load-deflection curve (Neutro)

Description: In the force-displacement diagram (spring load-deflection curve), the work of deformation is the area below the graph, which is also called the spring load-deflection characteristic.
    Example sentences:
  • In the force-displacement diagram (spring load-deflection curve), the work of deformation is the area below the graph, which is also called the spring load-deflection characteristic.
Spanisch

curva carga-deflexión del resorte (Neutro)

Spanisch

diagrama de resorte (Neutro)

Chinesisch

弹簧图 (Neutro)

Chinesisch

弹簧载荷 - 挠度曲线 (Neutro)