Deutsch

Feile (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Über die Navigationspfeile kann zu den Übersichten 1 und/oder 2 zurückgeblättert werden.
  • Von dem Knoten (als Punkt dargestellt) wegzeigend sind die Stabkräfte als Vektorpfeile anzutragen.
  • Von dem Knoten (als Punkt dargestellt) wegzeigend sind die Stabkräfte als Vektorpfeile einzutragen.
English

file (Neutro)

Description: A special Lid Profile is used to seal the conduit. So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements. Die Innenecke der Winkelprofile ist mit einem Freistich versehen.
    Example sentences:
  • A special Lid Profile is used to seal the conduit.
  • So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.
  • Die Innenecke der Winkelprofile ist mit einem Freistich versehen.
Spanisch

lima (Neutro)

Chinesisch

锉刀 (Neutro)