Deutsch

Feldstärke (Femenino)

Beschreibung:

Die Feldstärke ist eine vektorielle Feldgröße, die bei der Beschreibung der vier Grundkräfte der Physik Verwendung findet. Sie lässt sich unterscheiden in:

  • Elektrische Feldstärke - die elektrische Feldstärke beschreibt die Stärke und die Richtung eines elektrischen Feldes. Sie ist eine vektorielle Größe und gibt die auf eine Ladung wirkende Kraft an. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist V/m
  • Magnetische Feldstärke - wird oft auch als magnetische Erregung bezeichnet und weist einem Raumpunkt die Stärke und Richtung des dort auftretenden magnetischen Feldes zu. Die Einheit der magnetischen Feldstärke ist$A/m$
  • Gravitationsfeldstärke - die Gravitationsfeldstärke gibt die aufgrund der Gravitationskraft auf eine Masse wirkende Feldstärke innerhalb eines Feldes an. Sie ist definiert als Quotient der Gravitationskraft, die an einem Punkt auf die Masse eines Körpers wirkt. Sie hat die Dimension$m/{{s}^{2}}$.
English

field intensity (Neutro)

English

field strength (Neutro)

Description: Field Strength is a Vector field quantity that is used when describing the four basic forces of physics. A distinction is made between the following: Electric field strength - describes the strength and direction of an electric field. It is a vector quantity and indicates the Force acting on a charge. Electric field strength is measured in V/m. Magnetic field strength - also often called magnetic field intensity, describes the strength and direction of a magnetic field at a given point in space. Magnetic field strength is measured in$A/m$ Gravitational field strength - indicates the field strength acting on a mass within a field due to the force of gravity. It is defined as the quotient of the gravitational force acting on the mass of a body at a specific point and is measured in$m/{{s}^{2}}$.
Spanisch

intensidad de campo (Neutro)

Description: La intensidad de campo es una cantidad de campo vector que se usa cuando se describen las cuatro fuerzas básicas de la física. Se debe diferenciar entre lo siguiente: Intensidad de campo eléctrico: describe la intensidad y dirección de un campo eléctrico. Es una cantidad de vector e indica la fuerza que actúa en una carga. La intensidad del campo eléctrico se mide en V/m. Intensidad de campo magnético: también llamada a menudo fuerza del campo magnético, describe la intensidad y dirección de un campo magnético en un punto en el espacio dado. La intensidad del campo magnético se mide en $A/m$. Intensidad del campo gravitacional: indica la intensidad de campo que actúa sobre una masa dentro de un campo debido a la fuerza de la gravedad. Se define como el cociente de la fuerza gravitacional que actúa sobre la masa de un cuerpo en un punto específico y se mide en$m/{{s}^{2}}$.
Spanisch

resistencia de campo (Neutro)

Chinesisch

场强

Description:

场强是说明物理现象使用四种基本力时的矢量场。场强分为以下几种:

电场强度 - 描述电场的强度和方向。它是矢量,表示作用于电荷的力。电场强度的测量单位为 V/m 。

磁场强度 - 也经常被称为磁场密度,描述了磁场空间中给定点的强度和方向。磁场强度的测量单位为 $A/m$ 。

引力场强度 - 表示作用在一个重力场中的质量的场强。定义为特定点上作用于物体质量的重力的商,测量单位为 $m/{{s}^{2}}$。

近义词

电场强度

磁场强度

引力场强度

Chinesisch

场强

Description:

场强是说明物理现象使用四种基本力时的矢量场。场强分为以下几种:

电场强度 - 描述电场的强度和方向。它是矢量,表示作用于电荷的力。电场强度的测量单位为 V/m 。

磁场强度 - 也经常被称为磁场密度,描述了磁场空间中给定点的强度和方向。磁场强度的测量单位为 $A/m$ 。

引力场强度 - 表示作用在一个重力场中的质量的场强。定义为特定点上作用于物体质量的重力的商,测量单位为 $m/{{s}^{2}}$。

近义词

电场强度

磁场强度

引力场强度

Chinesisch

电磁场强度 (Neutro)