Deutsch

Flussdichte (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Durch die Änderung der Flussdichte wird eine Kraft erzeugt, die auf den Leiter wirkt.
  • Eine Induktivität beschreibt das Entstehen eines elektrischen Feldes aufgrund der Änderung der magnetischen Flussdichte.
  • Dieses Verhalten macht man sich bei Hall-Sonden zunutze.
  • Die Mess-Sonden erlauben es, auf einfache Weise die magnetische Flussdichte zu messen.
English

flux density (Neutro)

Description: This change in flux density generates a force that acts on the conductor. Inductance is the creation of an electric field due to a change in magnetic flux density. This effect is exploited in Hall probes, which offer a simple means of measuring magnetic flux density.
    Example sentences:
  • This change in flux density generates a force that acts on the conductor.
  • Inductance is the creation of an electric field due to a change in magnetic flux density.
  • This effect is exploited in Hall probes, which offer a simple means of measuring magnetic flux density.
Spanisch

densidad de flujo (Neutro)