Deutsch

galvanisieren (Verbo)

Beschreibung:

Das Galvanisieren ist ein vielgenutztes Beschichtungsverfahren. Mit Hilfe der Elektrolyse werden dabei Metalle mit einer Schicht eines anderen Metalls überzogen, um sie widerstandsfähiger oder ansehnlicher zu machen.

Damit sich die Überzugsmetalle auf den Werkstücken anreichern, werden diese als Kathode (Minuspol) geschaltet. Die Anode (Pluspol) besteht aus dem edleren Überzugsmaterial. Der elektrische Strom löst Metallionen von der Anode ab, die sich daraufhin in einer Salzlösung befinden. Die Ionen entladen dann an der Kathode, wo sie sich als Metallatome absetzen. Als Galvanikbäder dienen etwa Kupfersulfatbäder beim Verkupfern oder schwefelsaure Chrom(VI)säureanhydrid-Lösungen beim Verchromen.

Durch Galvanisieren können ein höherer Korrosions- und Verschleißschutz, bessere elektrische Leitfähigkeit oder geringere Friktion des Werkstücks erreicht werden.

Möglich sind unter anderem Verzinken, Verchromen, Vernickeln oder das Beschichten mit Platin.

English

electrodeposit (Verbo)

English

electroplate (Verbo)

English

Electroplating

Description:

Electroplating is a popular Coating method. Electrolysis is used to cover Metals with a layer of a different metal to improve their Resistance or appearance.

The coating metals are made to accumulate on the workpieces by connecting them as a cathode (negative terminal). The more noble coating Material constitutes the anode (positive terminal). The electric current separates metal ions from the anode, which are then located in a salt solution. The ions subsequently discharge on the cathode, where they are deposited as metal atoms. Examples of the electroplating baths used include Copper sulphate baths for copper plating and chromium (VI) anhydride solutions combined with sulphuric acid for chrome plating.

Electroplating can enhance the workpiece's Corrosion and Wear resistance, improve its electrical Conductivity and reduce friction.

Possible types of electroplating include galvanising, chrome plating, Nickel plating and coating with platinum.

English

Electroplating

Description:

Electroplating is a popular Coating method. Electrolysis is used to cover Metals with a layer of a different metal to improve their Resistance or appearance.

The coating metals are made to accumulate on the workpieces by connecting them as a cathode (negative terminal). The more noble coating Material constitutes the anode (positive terminal). The electric current separates metal ions from the anode, which are then located in a salt solution. The ions subsequently discharge on the cathode, where they are deposited as metal atoms. Examples of the electroplating baths used include Copper sulphate baths for copper plating and chromium (VI) anhydride solutions combined with sulphuric acid for chrome plating.

Electroplating can enhance the workpiece's Corrosion and Wear resistance, improve its electrical Conductivity and reduce friction.

Possible types of electroplating include galvanising, chrome plating, Nickel plating and coating with platinum.

Spanisch

Electrochapado

Description:

El electrochapado es un popular. La electrólisis se usa para cubrir metales con una capa de un metal diferente para mejorar su resistencia o apariencia.

Los metales de recubrimiento están hechos para acumularse en las piezas de trabajo al conectarse como un cátodo (terminal negativa). El material de recubrimiento más noble constituye el ánodo (terminal positiva). La corriente eléctrica separa los iones del metal del ánodo, que luego se ubican en una solución salina. Los iones se descargan subsecuentemente en el cátodo, donde son depositados como átomos de metal. Entre los ejemplos de baños de electrochapado se incluyen los baños de sulfato de cobre para cobreado y las soluciones de anhídrido de cromo (VI) combinados con ácido sulfúrico para cromado.

El electrochapado puede mejorar la resistencia contra el desgaste y la corrosión de la pieza de trabajo, mejorar su conductividad eléctrica y reducir la fricción.

Los posibles tipos de electrochapado incluyen el , el cromado, el niquelado y el platinado.

Spanisch

Electrochapado

Description:

El electrochapado es un popular. La electrólisis se usa para cubrir metales con una capa de un metal diferente para mejorar su resistencia o apariencia.

Los metales de recubrimiento están hechos para acumularse en las piezas de trabajo al conectarse como un cátodo (terminal negativa). El material de recubrimiento más noble constituye el ánodo (terminal positiva). La corriente eléctrica separa los iones del metal del ánodo, que luego se ubican en una solución salina. Los iones se descargan subsecuentemente en el cátodo, donde son depositados como átomos de metal. Entre los ejemplos de baños de electrochapado se incluyen los baños de sulfato de cobre para cobreado y las soluciones de anhídrido de cromo (VI) combinados con ácido sulfúrico para cromado.

El electrochapado puede mejorar la resistencia contra el desgaste y la corrosión de la pieza de trabajo, mejorar su conductividad eléctrica y reducir la fricción.

Los posibles tipos de electrochapado incluyen el , el cromado, el niquelado y el platinado.

Spanisch

electrodepositar (Verbo)

Chinesisch

电沉积 (Verbo)

Chinesisch

电镀 (Verbo)

Description: 电镀是一种流行的。电镀用于覆盖具有不同金属层的金属,以改善其电阻或​​外观。 被镀层的金属在工件上被连接为阴极 (负极)。惰性更高的镀层材料构成阳极 (正极)。电流从阳极流出并分离金属离子,然后将其带入盐溶液中。离子随后在阴极放电,并沉积为金属原子。使用电镀浴的例子包括:镀铜使用硫酸铜浴,镀铬使用铬 (VI) 酐溶液与硫酸共浴。 电镀可提高工件的耐腐蚀性和耐磨性,并提高其导电性和减少摩擦。 电镀的类型包括、镀铬、镀镍和镀铂等。