Deutsch

Geschwindigkeitszunahme (Femenino)

English

acceleration (Neutro)

Description: Acceleration a is the change in Velocity v over time t. As a result, it is the first derivation of velocity $a=\frac{dv}{dt}$ and the second derivation of the path over the time. It is a Vector quantity that exhibits a specific direction and a specific magnitude at each point. A drop in the velocity of a body over time is referred to as deceleration. The acceleration vector $\vec{a}$ is negative in the case of deceleration and positive in the case of acceleration. In the case of a uniformly accelerated motion, acceleration is constant (a = const.). Path s applied over time t is described by a parabola. Velocity v exhibits a linear increase over time. A uniform motion does not experience any acceleration (a = 0), as its velocity v is constant. It is also referred to as uniform translation or uniform, straight-line motion.
    Example sentences:
  • Acceleration causes the sand to adhere closely to the model.
  • Acceleration a is calculated based on the path/time rule.
  • Low positive and negative acceleration values occur.
English

increase in speed (Neutro)

Spanisch

aceleración (Neutro)

Description: La aceleración a es el cambio en la velocidad v con el tiempo t. Como resultado, es la primera derivación de velocidad $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ y la segunda derivación de la ruta con el tiempo. Es una cantidad vectorial que muestra una dirección específica y una magnitud específica en cada punto. Una disminución en la velocidad de un cuerpo con el tiempo es referida como una desaceleración. El vector de aceleración $\vec{a}$ es negativo en el caso de la desaceleración y positivo en el caso de la aceleración. En el caso de un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante (a = const.). La ruta s aplicada con el tiempo t se describe como una parábola. La velocidad v presenta un incremento lineal con el tiempo. Un movimiento uniforme no experimenta ninguna aceleración (a = 0), ya que su velocidad v es constante. También es referido como translación uniforme o movimiento recto uniforme. Aceleración constante en un diagrama velocidad-tiempo
Chinesisch

加速 (Neutro)