Deutsch

Gleichstrom (Masculino)

Beschreibung:

Unter Gleichstrom versteht man eine Ladungsbewegung, die sich in Stärke und Richtung über die Zeit nicht ändert. Zur Anwendung kommt Gleichstrom bei nahezu allen elektronischen Schaltungen. Werden diese Schaltungen vom Stromnetz versorgt, muss die gelieferte Wechselspannung zunächst mit einem Gleichrichter in eine Gleichspannung umgeformt werden, sodass Gleichstrom zur Verfügung gestellt werden kann.

Batterien und Akkus liefern direkt Gleichstrom und können dementsprechend ohne Wandler für Gleichstromkreise verwendet werden.

Gleichstrom hat genauso wie Wechselstrom vier wichtige Wirkungen:

  • Wärmewirkung - ein stromdurchflossener Leiter erwärmt sich immer.
  • Lichtwirkung - bestimmte Gase (Neon, Argon, Quecksilberdampf) werden von elektrischem Strom zum Leuchten angeregt.
  • Magnetische Wirkung - elektrischer Strom erzeugt immer auch ein Magnetfeld.
  • Chemische Wirkung - elektrischer Strom zerlegt leitende Flüssigkeiten.
    Beispielsätze:
  • Zur Anwendung kommt Gleichstrom bei nahezu allen elektronischen Schaltungen.
  • Der Einsatz von Gleichstrommotoren ist überall dort sinnvoll, wo bereits Gleichspannungsquellen vorliegen.
  • Wichtige Einsatzgebiete sind u.
  • a.
  • Schaltnetzteile, Frequenzumrichter, Gleichstromsteller und Wechselrichter.
English

d.c. (Neutro)

English

DC (Neutro)

Description: Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen. It makes sense to use direct-current motors in applications that already have a DC power supply. Key applications include switched-mode power supplies, frequency converters, direct DC converters and inverters.
    Example sentences:
  • Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.
  • It makes sense to use direct-current motors in applications that already have a DC power supply.
  • Key applications include switched-mode power supplies, frequency converters, direct DC converters and inverters.
English

direct current (Neutro)

Description: Direct current is a continuous electric current that flows in one direction only, without substantial variation in magnitude. Direct current is used in almost all electronic circuits. If these circuits are powered by the mains supply, the alternating voltage must first be converted to direct voltage using a Rectifier to supply direct current. Batteries and rechargeable batteries supply direct current directly, which means they can be used without a Transformer for direct current circuits. Like alternating current, direct current has four important effects: Heat effect - an electrically charged Conductor always heats up. Light effect - electric current causes certain gases (neon, argon, mercury vapour) to light up. Magnetic effect - electric current always generates a magnetic field. Chemical effect - electric current breaks down conductive liquids.
    Example sentences:
  • A rectifier converts alternating current into direct current.
  • Direct current is used in almost all electronic circuits.
  • Direct current is a continuous electric current that flows in one direction only, without substantial variation in magnitude.
Spanisch

corriente directa (Neutro)

Description: La corriente directa es una corriente eléctrica continua que fluye en una dirección solamente, sin variación sustancial en la magnitud. La corriente directa se usa en casi todos los circuitos electrónicos. Si estos circuitos están alimentados por el suministro de energía, el voltaje alternante debe primero ser convertido en voltaje directo con un rectificador para suministrar corriente directa. Las baterías y las baterías recargables suministran corriente directa de manera directa, lo que significa que se pueden usar sin transformador para circuitos de corriente directa. Al igual que la corriente alterna, la corriente directa cuenta con cuatro efectos importantes: Efecto de calor: un conductor cargado eléctricamente siempre se calentará. Efecto de luz: la corriente eléctrica hace que ciertos gases (neón, argón, vapor de mercurio) se iluminen. Efecto magnético: la corriente eléctrica siempre genera un campo magnético. Efecto químico: la corriente eléctrica descompone los líquidos conductivos.
Chinesisch

直流 (Neutro)

Chinesisch

直流电

Description:

直流电是一种单方向上的持续电流,且电流幅度不发生明显变化。直流电几乎用于所有的电子电路中。如果这些电路是由市电电源供电,则交流电压必须先通过一个整流器转换为直流电压来提供直流电。

电池和充电电池可以直接提供直流电,这意味着在直流电路中不必再使用变压器。

类似交流电,直流电有四个重要的效应影响:

热效应 - 带电导体始终放热。

光效应 - 电流点亮某些气体(氖、氩、汞蒸气)。

磁效应 - 电流总是产生磁场。

化学效应 - 电流分解导电液体。

近义词

直流电

Chinesisch

直流电

Description:

直流电是一种单方向上的持续电流,且电流幅度不发生明显变化。直流电几乎用于所有的电子电路中。如果这些电路是由市电电源供电,则交流电压必须先通过一个整流器转换为直流电压来提供直流电。

电池和充电电池可以直接提供直流电,这意味着在直流电路中不必再使用变压器。

类似交流电,直流电有四个重要的效应影响:

热效应 - 带电导体始终放热。

光效应 - 电流点亮某些气体(氖、氩、汞蒸气)。

磁效应 - 电流总是产生磁场。

化学效应 - 电流分解导电液体。

近义词

直流电