Glied (Kette)
element
Description:
Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet. So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements. Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme.
-
Example sentences:
- Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet.
- So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.
- Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme.
link
Description:
Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen. Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben. We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.
-
Example sentences:
- Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.
- Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.
- We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.
member
Description:
In fixed supports (valency of 3), the member is always tangentially adjacent. A truss is a structure comprising several members. The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
-
Example sentences:
- In fixed supports (valency of 3), the member is always tangentially adjacent.
- A truss is a structure comprising several members.
- The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
elemento
enlace
miembro
元件
杆件
连接
Description:
连接是生产工艺中的一个主要类别。连接是指将部件永久牢固的结合在一起。 可以分为可拆分连接和永久连接,可拆分连接可再次拆分而不造成损坏,而永久连接只能通过破坏/损坏连接(结合)剂或组件来进行分离。可拆分连接包括螺纹连接、连接器和销钉连接。胶粘连接是永久性的。机械锁定连接往往是永久的,但也可以设计成可拆分的。 连接方法包括: 装配 压入 焊接 钎焊 粘结 初步成型和定型的连接 连接的不同类型如下: 机械锁定连接,按其形状结合在一起(例如铆钉、螺栓) 摩擦连接,由连接剂之间的摩擦作用、粘合剂或夹持力结合在一起(、收缩紧固) 胶粘连接,根据材料及其特性结合在一起(螺钉,收缩配合)(、、) 近义词 胶粘连接 机械锁定连接 可拆分连接 永久连接 机械锁定 摩擦 胶粘