Deutsch

Hahn (Masculino)

English

cock (Neutro)

English

faucet (Neutro)

English

tap (Neutro)

Description: Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw. No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined. Gegengewichtsstapler gehören zu den motorisierten Flurförderzeugen.
    Example sentences:
  • Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw.
  • No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined.
  • Gegengewichtsstapler gehören zu den motorisierten Flurförderzeugen.
English

valve (Neutro)

Description: Based on the example of a heating control system, the valve is the actuator. Load-lowering valves are used to achieve lowering speeds independent of the load. This is the case, above all, with state-of-the-art machine tools, servo-driven presses and servo valves.
    Example sentences:
  • Based on the example of a heating control system, the valve is the actuator.
  • Load-lowering valves are used to achieve lowering speeds independent of the load.
  • This is the case, above all, with state-of-the-art machine tools, servo-driven presses and servo valves.
Spanisch

llave (Neutro)

Description: Una llave ${{\overrightarrow{F}}_{R}}$ o ${{\overrightarrow{M}}_{R}}$ combina fuerzas o momentos orientados tridimensionalmente en un vector único. Antes de que se puedan reducir las fuerzas en una llave, los momentos de las fuerzas / resultantes deben ser determinados para cada dirección en el espacio (x, y, z). Para hacerlo, las fuerzas individuales presentes son asignadas a un origen de coordenadas, tomando en cuenta el momento de desplazamiento relevante y se agrega vectorialmente para las tres direcciones en el espacio. Esto finalmente produce ${{F}_{Rx}}$, ${{F}_{Ry}}$ , ${{F}_{Rz}}$ (o ${{M}_{Rx}}$ , ${{M}_{Ry}}$ , ${{M}_{Rz}}$ ). El resultado de estos tres momentos de fuerzas / se llama llave. Un tipo especial de llave es un tornillo de fuerza, donde los vectores de fuerza y de momento son paralelos. En relación con el punto B, el tornillo de fuerza descansa en lo que se conoce como el eje central. Tornillo de fuerza como una forma de llave
Spanisch

martillo (Neutro)

Spanisch

tapa (Neutro)

Spanisch

válvula (Neutro)

Chinesisch

攻丝 (Neutro)

Description: 攻丝是指使用旋塞生产内螺纹的切削螺纹工艺。旋塞经过铲磨以减少摩擦作用。在攻丝工艺中,旋塞端齿执行大多数的切割动作。旋塞其余部分稍微带有锥度,作为导套使用。 攻丝可以用手动或通过机器来实现。手工攻丝要使用一组旋塞,通常需要三个,其中每个执行攻丝行动的一部分: 头锥(50 %) 二锥(30 %) 精攻(20 %) 机械攻丝通常只需要单个旋塞。但由于排屑不畅,不利的摩擦条件和刀具破损的相关风险,在低速下执行机械攻丝。 旋塞
Chinesisch

阀 (Neutro)

Chinesisch

龙头 (Neutro)