halbieren
-
Beispielsätze:
- Große Teile der Produktion hatten es innerhalb kurzer Zeit geschafft, die Menge und die Qualität zu verdoppeln und den Materialeinsatz zu halbieren.
- So kann der Einsatz eines modernen Lean Production Baukastens die Zeit, die zur Konstruktion eines Transportwagens benötigt wird, gegenüber einer Lösung der ersten Generation halbieren.
bisect
halve
Description:
Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required. The two halves of the Face Fastening Set are located between the profiles being connected.
-
Example sentences:
- Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
- The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required.
- The two halves of the Face Fastening Set are located between the profiles being connected.