Deutsch

Hangabtriebskraft (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Bei geneigten Bahnen wird die Hangabtriebskraft für den Transport der Güter genutzt.
  • Ein sich auf einer schiefen Ebene befindender Körper bewegt sich hangabwärts , wenn die auf ihn wirkende Hangabtriebskraft FHgrößer als die Gleitreibungskraft FR ist.
  • Greift eine Kraft an einen Körper an, so setzt sich dieser erst relativ zu seiner Unterlage in Bewegung, wenn die angreifende Hangabtriebskraft größer als die Haftkraft ist.
English

downhill force (Neutro)

Description: A body on an inclined plane will move down the slope if the downhill force FD is greater than the kinetic friction force FK. When a force acts on one of the bodies, the body will only begin to move relative to the surface underneath it when the external downhill force is greater than the static friction.
    Example sentences:
  • A body on an inclined plane will move down the slope if the downhill force FD is greater than the kinetic friction force FK.
  • When a force acts on one of the bodies, the body will only begin to move relative to the surface underneath it when the external downhill force is greater than the static friction.
English

grade resistance (Neutro)

Spanisch

fuerza hacia abajo (Neutro)

Spanisch

resistencia de grado (Neutro)

Chinesisch

下坡受力 (Neutro)